(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pro-Auto ラピッドスプラインギアレンチ19mm

Pro-Auto ラピッドスプラインギアレンチ19mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,430円
税込単価
5,973円

【特長】・左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。・スパ...

詳細情報を確認する

Loading...

【商品仕様】
<型番:RSG-19>
・対辺寸法(mm):19
・厚さ(mm)スパナ:8.5
・厚さ(mm)めがね:11.2
・全長(mm):236
・外径(mm)めがね:34.4
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ブラックミラー
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSG-19

1個

5,430( 5,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
・スパナ部は特殊形状のため、ボルトナットに対して掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。
・めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。
・独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。
・高級感漂うブラックミラー仕上げです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
【商品仕様】
・カラー:236
・セット内容:34.4
・セット内容(mm):8.5
・セット内容(インチ):11.2
・セット内容(点):19
・外径(mm)めがね:34.4
・JANコード:4989530612340
・トラスココード:821-9275
・質量:202g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:ブラックミラー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Pro-Auto ラピッドスプラインギアレンチ19mmの型番RSG-19のページです。
型番RSG-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pro-Auto ラピッドスプラインギアレンチ19mm

Pro-Auto ラピッドスプラインギアレンチ19mm

    スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

    スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

      メーカー スエカゲツール スエカゲツール
      通常価格 5,430円 5,200円
      通常出荷日 1日目   6日目  
      ラチェット機構
      種類 コンビネーション コンビネーション
      二面幅寸法(mm) 19 -
      単品・セット区分 単品 単品

      Pro-Auto ラピッドスプラインギアレンチ19mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました