(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSD-1223T
ピラミッドドリル コアドリル(センタンコウグ)

ピラミッドドリル RSD-1223T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,595円 28,881円
税込単価
36,955円 31,769円

【特長】・ピラミッドドリルチタンコーティングの3本組セットです。・チタンコーテ...

詳細情報を確認する

型番

RSD-1223T 解除

Loading...

RSD-1223T の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
セット内容
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSD-1223T

4989530702195
837-4031
RSD1T・RSD22T・RSD3T
645.000

1個

33,595円

28,881

( 31,769円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピラミッドドリルチタンコーティングの3本組セットです。
・チタンコーティングで強度耐久性ともに抜群です。
・スパイラルカットシステムで切れ味がアップします。
・ステップだから多用途に使えます。
・1本で径の違う穴あけができます。
・バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
・センターポンチ作業が不要です。
【用途】
・電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど
・被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。

RSD-1223Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピラミッドドリルの型番RSD-1223Tのページです。
型番RSD-1223Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピラミッドドリル

ピラミッドドリル

    メタコア充電BOXセット

    メタコア充電BOXセット

      バキュームセット V-300

      バキュームセット V-300

        マルチコアシステムセット

        マルチコアシステムセット

          三京 NewSDハイビット φ80

          三京 NewSDハイビット φ80

            三京 NewSDハイビット φ65

            三京 NewSDハイビット φ65

              三京 NewSDハイビット φ40

              三京 NewSDハイビット φ40

                Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)

                Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)

                  マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

                  マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

                    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

                    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

                      湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ

                      湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ

                        サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

                        サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

                          拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

                          拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

                            メーカー スエカゲツール ユニカ シブヤ ハウスビーエム 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ハウスビーエム ハウスビーエム サンコーテクノ ユニカ ハウスビーエム ハウスビーエム
                            通常価格 26,084円 15,636円 188,957円 43,132円 31,067円 25,294円 22,983円 9,978円 5,536円 7,031円 836円 3,454円 32,832円
                            通常出荷日 6日目   1日目   5日目   4日目   9日目   9日目   9日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ コアドリル コアドリル - コアドリル - - - コアドリル コアドリル コアドリル - コアドリル コアドリル
                            工具材質 ハイス - - - - - - - 超硬 超硬 - 超硬 -
                            単品/セット セット - - - - - - - - - - - -
                            セット内容(点) 3 - - - - - - - - - - - -

                            ピラミッドドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RSD-123S
                            RSD-123T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード セット内容 重量
                            (g)

                            26,084円

                            ( 28,692円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4989530701235837-4032RSD-1・RSD-2・RSD-3各1本630.000

                            32,637円

                            ( 35,901円 )
                            1個 -

                            6日目

                            4989530701242837-4033RSD-1T・RSD-2T・RSD-3T各1本630.000

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました