(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS-BM38S-G
RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ) オリタタミコンテナ

RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)  RS-BM38S-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,807円
税込単価
4,188円

【特長】・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。・通気性、洗浄性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 適合コンテナ:
    RS-MM24S、RS-BM24S、RS-MM33S、RS-BM33S、RS-MM38S、RS-BM38S、RS-MM44S、RS-BM44S、RS-MM67S、MB-618、MB-620
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    53
  • 最大積載荷重(kg):
    10

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番

RS-BM38S-G 解除

Loading...

RS-BM38S-G の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ範囲(mm)
適用カード差し(別売)
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合フタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-BM38S-G

38
201-300
プレート80X37
868-7142
4938233518749
1900.0
RS-MM22蓋

2個

3,807( 4,188円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。
・通気性、洗浄性に優れたコンテナです。
・農産物の予冷に適しています。
・底面はベタ面です。
・側面4コーナーでロックします。
・ワンタッチレバーでロックが解除され簡単に折りたためます。
・折りたたむと高さ1/3~1/5になります。
【用途】
・農産物の流通・保管・店舗展示用。
・段ボール梱包の代替容器。

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

Loading...

RS-BM38S-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ) の型番RS-BM38S-Gのページです。
型番RS-BM38S-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)

RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)

    RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

    RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

      薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

      薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

        オリコン EP50A 青

        オリコン EP50A 青

          薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

          薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

            オリコン EP42A-B 黒

            オリコン EP42A-B 黒

              オリコン EP15A-3 黒

              オリコン EP15A-3 黒

                オリコン P26AB

                オリコン P26AB

                  オリコン EP22A-C

                  オリコン EP22A-C

                    オリコン P48A 青/黒

                    オリコン P48A 青/黒

                      オリコン EP11A 黒

                      オリコン EP11A 黒

                        オリコン P66A 青

                        オリコン P66A 青

                          オリコン EP42AーB 青

                          オリコン EP42AーB 青

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,147円 2,160円 2,028円 4,875円 1,680円 4,425円 2,290円 6,270円 2,892円 7,589円 2,139円 7,700円 4,425円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   2日目~   8日目   4日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グリーン グリーン グリーン ブルー グリーン ブラック ブラック ブルー - ブルー ブラック ブルー ブルー
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 - 501-600 - 501-600 301-400 501-600 501-600 501-600 301-400 501-600 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 - 351-400 - 351-400 251-300 351-400 351-400 351-400 251-300 351-400 351-400
                            適合コンテナ RS-MM24S、RS-BM24S、RS-MM33S、RS-BM33S、RS-MM38S、RS-BM38S、RS-MM44S、RS-BM44S、RS-MM67S、MB-618、MB-620 RS-MM22、RS-BM22、RS-MM29、RS-BM29、RS-MM33、RS-BM33、RS-MM38、RS-BM38 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -

                            RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-BM24S-G
                            RS-BM33S-G
                            RS-BM44S-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) トラスココード JANコード 質量(g) 適合フタ

                            3,147円

                            ( 3,462円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            24101-200プレート80X37、グリップカバー110X55868-713749382335187011600.0プレート80X37、グリップカバー110X55

                            3,556円

                            ( 3,912円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            33101-200プレート80X37、グリップカバー110X55868-714049382335187251800.0RS-MM22蓋

                            3,964円

                            ( 4,360円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            43201-300プレート80X37、グリップカバー110X55868-714349382335187562000.0RS-MM22蓋

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました