(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,160円 ~ 2,660円
税込価格
2,376円 ~ 2,926円

【特長】・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。・通気性、洗浄性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 適用カード差し(別売):
    プレート80X37、グリップカバー110X50
  • 適合コンテナ:
    RS-MM22、RS-BM22、RS-MM29、RS-BM29、RS-MM33、RS-BM33、RS-MM38、RS-BM38
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 最大積載荷重(kg):
    10
  • 適合フタ:
    RS-MM22蓋

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ範囲(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
101-200
868-7136
4938233478395
1300.0
45

4個

2,160( 2,376円 )

7日目

29
101-200
868-7138
4938233478401
1300.0
45

4個

2,399( 2,639円 )

7日目

34
101-200
868-7139
4938233478418
1400.0
-

4個

2,543( 2,797円 )

7日目

39
201-300
868-7141
4938233478425
1600.0
45

4個

2,660( 2,926円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。
・通気性、洗浄性に優れたコンテナです。
・農産物の予冷に適しています。
・底面はベタ面です。
・側面4コーナーでロックします。
・折りたたむと高さ1/3~1/5になります。
【用途】
・農産物の流通・保管・店舗展示用。
・段ボール梱包の代替容器。

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

    薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

    薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

      RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)

      RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)

        薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

        薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

          薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

          薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

            リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

            リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

              折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

              折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

                RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

                  リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)

                  リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)

                    折りたたみコンテナ スケルコン

                    折りたたみコンテナ スケルコン

                      折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

                      折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

                        オリコン L51Bフタ

                        オリコン L51Bフタ

                          α折りたたみコンテナー TR-S/CR-S・フタ

                          α折りたたみコンテナー TR-S/CR-S・フタ

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 アズワン 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 三甲 アズワン
                            通常価格 2,160円 1,680円 3,147円 2,028円 2,875円 1,589円 2,081円 1,385円 1,589円 1,423円 5,000円 1,790円 830円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目~   2日目~   1日目~   6日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目  
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - その他 グリーン - - - -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 - 501-600 - - 501-600 501-600 - 501-600 - - 501-600 -
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 - 351-400 - - 351-400 351-400 - 351-400 - - 351-400 -
                            適用カード差し(別売) プレート80X37、グリップカバー110X50 - - プレート80X37、グリップカバー110X50 - - - - - - - - -
                            適合コンテナ RS-MM22、RS-BM22、RS-MM29、RS-BM29、RS-MM33、RS-BM33、RS-MM38、RS-BM38 - RS-MM24S、RS-BM24S、RS-MM33S、RS-BM33S、RS-MM38S、RS-BM38S、RS-MM44S、RS-BM44S、RS-MM67S、MB-618、MB-620 - - RS-M610、RS-M615 - - RS-MM22・29・33・38・24S・33S・38S・44S・67S、RS-BM22・29・33・38・24S・33S・38S・44S、 - - - -

                            RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました