(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,385円 ~ 4,470円
税込価格
1,524円 ~ 4,917円

【特長】・薄型、モジュール積みの出来る折りたたみコンテナです。・RS-BB4の...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細:
    ダークブルー
  • 最大積載荷重(kg):
    10

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
適用カード差し(別売)
適合コンテナ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
1-300
451-500
101-200
プレート80×37
RS-BB9
868-7132
4938233508535
1200.0

4個

3,201( 3,521円 )

7日目

40
501-600
451-500
101-200
プレート80×37
-
868-7133
4938233508542
2100.0

2個

4,470( 4,917円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型、モジュール積みの出来る折りたたみコンテナです。
・RS-BB4のサイズ2倍、高さ2倍
・RS-BB9とサイズ同じ、高さ2倍
・RS-BB39のサイズ1/2、高さ同じ
・折りたたむと高さ1/3になります。
【用途】
・工業部品の流通・保管用。
・段ボール梱包の代替容器。

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

    RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

    RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

      薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

      薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

        リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)

        リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)

          折りたたみコンテナ NKD型

          折りたたみコンテナ NKD型

            リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

            リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

              RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)

              RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)

                薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

                薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

                  薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

                  薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

                    積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

                    積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

                      折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

                      折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

                        オリコン EP6B 青

                        オリコン EP6B 青

                          オリコン EP9B 青

                          オリコン EP9B 青

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 ヒシ 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,385円 2,160円 2,028円 1,589円 2,842円 1,589円 3,147円 2,875円 1,680円 1,229円 5,000円 1,490円 2,490円
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目~   1日目   8日目   6日目   7日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   8日目   8日目  
                            その他 グリーン グリーン グリーン - グリーン グリーン グリーン グリーン - - ブルー ブルー
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - -
                            色詳細 ダークブルー - - - - - - - - - - - -
                            最大積載荷重(kg) 10 10 10 - - - 10 - 10 - - - -

                            RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました