(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,802円
税込単価
15,182円

【特長】・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。・高品質軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。

型番

RS-B-2T-5M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-B-2T-5M

10

1個

13,802( 15,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です。
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):2
・全長(m):5
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:44×1.7
・JANコード:4580269141226
・トラスココード:793-2006
・質量:2.155kg
【材質/仕上】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5Mの型番RS-B-2T-5Mのページです。
型番RS-B-2T-5Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5M

SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5M

    SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り 6M

    SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り 6M

      SPANSET ブラックエンターテイメントスリング

      SPANSET ブラックエンターテイメントスリング

        SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-4T 2M

        SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-4T 2M

          SPANSET SECUTEX セキュフレックス

          SPANSET SECUTEX セキュフレックス

            SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-2T 2M

            SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-2T 2M

              リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

              リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                      ステンレスリンクチェーン30mケース入

                      ステンレスリンクチェーン30mケース入

                        ステンレスリンクチェーン長尺物ペール缶入

                        ステンレスリンクチェーン長尺物ペール缶入

                          ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

                          ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

                            メーカー RUD RUD RUD RUD RUD RUD コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 13,802円 10,448円 6,500円 83,923円 68,742円 51,029円 26,180円 17,868円 39,679円 28,741円 212,030円 463,634円 22,777円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   5日目   7日目   7日目   10日目   10日目   5日目~  

                            SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました