(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPANSET ブラックエンターテイメントスリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPANSET ブラックエンターテイメントスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,500円 ~ 20,599円  特別価格 
税込価格
7,150円 ~ 22,659円  特別価格 

【特長】・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております・高品質軽量...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます

(i)ご注意

  • 表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

RS-B-1T-1M【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):1
・全長(m):1
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:40×1.5
・JANコード:4580269141127
・トラスココード:793-1905
・質量:0.27kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
RS-B-2T-1M【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):2
・全長(m):1
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:44×1.7
・JANコード:4580269141189
・トラスココード:793-1964
・質量:0.465kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
RS-B-1T-2M【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):1
・全長(m):2
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:40×1.5
・JANコード:4580269141134
・トラスココード:793-1913
・質量:0.524kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
RS-B-2T-4M【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):2
・全長(m):4
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:44×1.7
・JANコード:4580269141219
・トラスココード:793-1999
・質量:1.723kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
RS-B-2T-3M【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):2
・全長(m):3
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:44×1.7
・JANコード:4580269141202
・トラスココード:793-1981
・質量:1.303kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
RS-B-2T-2M【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):2
・全長(m):2
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:44×1.7
・JANコード:4580269141196
・トラスココード:793-1972
・質量:0.851kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
RS-B-1T-3M【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):1
・全長(m):3
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:40×1.5
・JANコード:4580269141141
・トラスココード:793-1921
・質量:0.775kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
RS-B-1T-4M【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):1
・全長(m):4
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:40×1.5
・JANコード:4580269141158
・トラスココード:793-1930
・質量:1.023kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
RS-B-1T-5M【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):1
・全長(m):5
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:40×1.5
・JANコード:4580269141165
・トラスココード:793-1948
・質量:1.28kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
RS-B-2T-6M【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):2
・全長(m):6
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:44×1.7
・JANコード:4580269141233
・トラスココード:793-2014
・質量:2.574kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です・舞台セット・工業用品運搬・最大使用荷重(t):1・全長(m):1・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:40×1.5
・JANコード:4580269141127・トラスココード:793-1905・質量:0.27kg・ポリエステル・折り 1M
10

4個

14,443円

11,398

( 12,538円 )

1日目

・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です・舞台セット・工業用品運搬・最大使用荷重(t):1・全長(m):2・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:40×1.5
・JANコード:4580269141134・トラスココード:793-1913・質量:0.524kg・ポリエステル・折り 2M
10

1個

20,599( 22,659円 )

4日目

・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です・舞台セット・工業用品運搬・最大使用荷重(t):1・全長(m):3・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:40×1.5
・JANコード:4580269141141・トラスココード:793-1921・質量:0.775kg・ポリエステル・折り 3M
10

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です・舞台セット・工業用品運搬・最大使用荷重(t):1・全長(m):4・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:40×1.5
・JANコード:4580269141158・トラスココード:793-1930・質量:1.023kg・ポリエステル・折り 4M
10

1個

8,600( 9,460円 )

1日目

・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です・舞台セット・工業用品運搬・最大使用荷重(t):1・全長(m):5・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:40×1.5
・JANコード:4580269141165・トラスココード:793-1948・質量:1.28kg・ポリエステル・折り 5M
10

1個

10,548( 11,603円 )

1日目

・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です・舞台セット・工業用品運搬・最大使用荷重(t):2・全長(m):1・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:44×1.7
・JANコード:4580269141189・トラスココード:793-1964・質量:0.465kg・ポリエステル・折り 1M
10

4個

17,653円

13,929

( 15,322円 )

1日目

・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です・舞台セット・工業用品運搬・最大使用荷重(t):2・全長(m):2・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:44×1.7
・JANコード:4580269141196・トラスココード:793-1972・質量:0.851kg・ポリエステル・折り 2M
10

1個

6,500( 7,150円 )

4日目

・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です・舞台セット・工業用品運搬・最大使用荷重(t):2・全長(m):4・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:44×1.7
・JANコード:4580269141219・トラスココード:793-1999・質量:1.723kg・ポリエステル・折り 4M
10

1個

11,140( 12,254円 )

1日目

・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です・舞台セット・工業用品運搬・最大使用荷重(t):2・全長(m):6・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:44×1.7
・JANコード:4580269141233・トラスココード:793-2014・質量:2.574kg・ポリエステル・折り 6M
10

1個

13,566( 14,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております
・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます
・折り長さ0.5m~8mまで製作可能です
【用途】
・舞台セット
・工業用品運搬

(i)ご注意

  • 表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPANSET ブラックエンターテイメントスリング

SPANSET ブラックエンターテイメントスリング

    SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5M

    SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5M

      SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り 6M

      SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り 6M

        SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-4T 2M

        SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-4T 2M

          SPANSET SECUTEX セキュフレックス

          SPANSET SECUTEX セキュフレックス

            SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-2T 2M

            SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-2T 2M

              リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

              リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                      ステンレスリンクチェーン30mケース入

                      ステンレスリンクチェーン30mケース入

                        ステンレスリンクチェーン長尺物ペール缶入

                        ステンレスリンクチェーン長尺物ペール缶入

                          ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

                          ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

                            メーカー RUD RUD RUD RUD RUD RUD コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 6,500円 13,802円 10,448円 83,923円 68,742円 51,029円 26,180円 17,868円 39,679円 28,741円 212,030円 463,634円 22,777円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   7日目   5日目   7日目   7日目   10日目   10日目   5日目~  
                            仕様1 ・表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております・高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます - - - - - - - - - - - -

                            SPANSET ブラックエンターテイメントスリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました