(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RS1-27
ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム ユニット シツメイヒョウジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
577円
税込単価
635円

【特長】・裏面接着テープ付き室名表示板です。・アクリル白(50X150X2mm...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

RS1-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
材質(本体)詳細
表示内容詳細
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS1-27

安全標識
その他
その他
テープ
アクリル(白)
物置
裏接着テープ付
4571181455034
746-9527
-
-
-
20
50×150×2厚

2個

577( 635円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・裏面接着テープ付き室名表示板です。・アクリル白(50X150X2mm)、アルミヘアライン仕上げ(80X240X3mm)があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルームの型番RS1-27のページです。
型番RS1-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

    ユニット 室名表示板 受付

    ユニット 室名表示板 受付

      室名表示板 喫煙所

      室名表示板 喫煙所

        室名表示板 お手洗

        室名表示板 お手洗

          ユニット 室名表示板 更衣室

          ユニット 室名表示板 更衣室

            ユニット 室名表示板 待合室

            ユニット 室名表示板 待合室

              ユニット 室名表示板 事務所

              ユニット 室名表示板 事務所

                室名表示板 応接室

                室名表示板 応接室

                  室名表示板 電気室/電算室

                  室名表示板 電気室/電算室

                    ユニット 室名表示板 食堂

                    ユニット 室名表示板 食堂

                      室名表示板 仮眠室

                      室名表示板 仮眠室

                        ユニット 室名表示板 社長室

                        ユニット 室名表示板 社長室

                          ユニット 室名表示板 所長室

                          ユニット 室名表示板 所長室

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 577円 577円 577円 750円 577円 577円 750円 750円 577円 750円 577円 750円 750円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   4日目~   1日目~  

                            ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS1-44
                            RS1-52
                            RS1-82
                            RS2-27
                            RS2-44
                            RS2-52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 材質(本体)詳細 表示内容詳細 取付仕様詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 寸法(mm)

                            577円

                            ( 635円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            安全標識その他その他テープアクリル(白)浴室裏接着テープ付4571181455225746-97131502502050×150×2厚

                            577円

                            ( 635円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            安全標識その他その他テープアクリル(白)入口裏接着テープ付4571181455331746-9802---2050×150×2厚

                            577円

                            ( 635円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            安全標識その他その他テープアクリル(白)ミーティングルーム裏接着テープ付4571181455669747-0142---2050×150×2厚

                            1,188円

                            ( 1,307円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            安全標識その他その他テープアクリル(白)物置裏接着テープ付4571181456321747-08192403807080×240×3厚

                            1,188円

                            ( 1,307円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            安全標識その他その他テープアクリル(白)浴室裏接着テープ付4571181456512747-10092403807080×240×3厚

                            1,188円

                            ( 1,307円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            安全標識その他その他テープアクリル(白)入口裏接着テープ付4571181456628747-10922403807080×240×3厚

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました