(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RSキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RSキャリー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,189円 ~ 12,010円
税込価格
10,108円 ~ 13,211円

【特長】・段積み保管時の安定性を考慮してキャスターが深く収納できるように凹面を...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    3100
  • 材質1:
    天板:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:鉄●車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。
  • 段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
JANコード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
868-7130
4938233429960
-
-
-
-

1個

9,189( 10,108円 )

7日目

120
868-7131
4938233512396
75
134
650
440

1個

12,010( 13,211円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段積み保管時の安定性を考慮してキャスターが深く収納できるように凹面を設けてあります。
【用途】
・センターや店舗内での商品移動用に便利です。

(i)ご注意

  • 段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。
  • 段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RSキャリー

RSキャリー

    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

      オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

      オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

        リスキャリー 平台車

        リスキャリー 平台車

          樹脂製平台車 グランカート サイレント

          樹脂製平台車 グランカート サイレント

            木製平台車 ジュピター

            木製平台車 ジュピター

              合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様

              合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様

                導電性樹脂平台車 ルートバン

                導電性樹脂平台車 ルートバン

                  合板台車 (ループバンパー)

                  合板台車 (ループバンパー)

                    導電性ルートバン(平台車)

                    導電性ルートバン(平台車)

                      サンコー サンキャリー PAL2 黒

                      サンコー サンキャリー PAL2 黒

                        サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                        サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                          サカエキャリースタッキング仕様

                          サカエキャリースタッキング仕様

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三商 三商 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット アズワン 三甲 三甲 サカエ
                            通常価格 9,189円 11,088円 12,648円 18,909円 18,932円 13,808円 7,906円 8,223円 13,792円 8,270円 12,176円 20,068円 5,638円
                            通常出荷日 7日目   12日目   19日目   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目   8日目   6日目~   8日目   8日目   3日目  
                            ブルー - - ブルー - - - - - - - - -
                            質量(g) 3100 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 天板:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:鉄●車輪:ゴム - - - - - - - - - - - -

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました