(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS2300XZ/9
コーケン 9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット12ヶ組 ソケットビット

コーケン 9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット12ヶ組 RS2300XZ/9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,373円
税込単価
14,710円

【特長】・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。・新形状...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 材質1:
    内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)

型番

RS2300XZ/9 解除

Loading...

RS2300XZ/9 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
セット内容(点)
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容
セット内容(点)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS2300XZ/9

5.5 ~ 14
6.35
1/4
9
4991644005598
786-3683
290
5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
9
10

1個

13,373( 14,710円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
・汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。

商品情報

Loading...

RS2300XZ/9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーケン 9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット12ヶ組の型番RS2300XZ/9のページです。
型番RS2300XZ/9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーケン 9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット12ヶ組

コーケン 9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット12ヶ組

    “Z-EAL スタンダードソケットレールセット”(6角タイプ)

    “Z-EAL スタンダードソケットレールセット”(6角タイプ)

      “Z-EAL ディープソケットレールセット”(6角タイプ)

      “Z-EAL ディープソケットレールセット”(6角タイプ)

        コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組

        コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組

          ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412

          ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412

            ディープソケットレールセット(6角タイプ)

            ディープソケットレールセット(6角タイプ)

              ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11

              ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11

                ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L100

                ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L100

                  ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62

                  ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62

                    ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L38

                    ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L38

                      ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412L

                      ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412L

                        ハンドソケット1/2" ヘックスビットソケット RS4010M/10-L50

                        ハンドソケット1/2" ヘックスビットソケット RS4010M/10-L50

                          ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット レールセット

                          ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット レールセット

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 13,037円 8,785円 15,960円 12,908円 9,890円 11,975円 10,448円 7,289円 9,474円 7,390円 17,721円 14,580円 17,087円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 - 手作業用 - -
                            ソケット形状 6角 6角 6角 - 六角穴付ボルト用6角 6角 6角 - 六角ビット - 六角穴付ボルト用6角 - -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 - セット品 - セット品 - -
                            材質1 内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435) 内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435) 内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435) - - 内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435) - - - - - - -

                            コーケン 9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット12ヶ組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS3300XZ/12
                            RS3300XZ/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?二面幅寸法 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) セット内容(点) JANコード トラスココード 質量(g) セット内容 セット内容(点)

                            19,129円

                            ( 21,042円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            107 ~ 199.53/8124991644005628786-37136307、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、1912

                            13,037円

                            ( 14,341円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            108 ~ 199.53/884991644005611786-37214208、10、11、12、13、14、17、198

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました