(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,875円
税込単価
2,063円

【特長】・速乾タイプで初期強度があり、作業が簡便です。・ホルムアルデヒド・トル...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    淡黄色
  • JANコード:
    4901761172585
  • トラスココード:
    813-5107
  • 容量(ml):
    760
  • 質量(g):
    805.000
  • 材質1:
    主成分:スチレンブタジエンゴム
  • 硬化後の色:
    淡黄色
  • 商品種類詳細:
    根太用速乾G28

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-211

1個

1,875( 2,063円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾タイプで初期強度があり、作業が簡便です。
・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。
・床下地のキシミ、パネル類のガタつき、釘の浮き上がりを防止します。
【用途】
・床材と根太の接着。(厚み12mm以下の床材及び収まりの悪い床材を根太に貼る場合にはウレタン系セメダインUM600をご使用ください)
・各種ボード(化粧板)と胴縁の接着。
・内装工事における巾木・廻り縁・階段スリップ止め材の接着。※軟質塩化ビニル・ポリプロピレン・ナイロン・シリコーン樹脂・ふっ素樹脂・発泡スチロール(侵す)には使用できません。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(ml)760
・JANコード:4901761172585
・トラスココード:813-5107
・質量:805g
【材質/仕上】
・主成分:スチレンブタジエンゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211の型番RS-211のページです。
型番RS-211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

    セメダイン UM600 1100g

    セメダイン UM600 1100g

      セメダイン UM600V 1100g (2600187)

      セメダイン UM600V 1100g (2600187)

        セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

        セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

          接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

          接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

            セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017

            セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017

              接着剤 速乾ボンドG17 20ml

              接着剤 速乾ボンドG17 20ml

                PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

                PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

                  スーパーX ゴールド 10ml

                  スーパーX ゴールド 10ml

                    ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

                    ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

                      セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276

                      セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276

                        TILEMENT AC-500DT 50g

                        TILEMENT AC-500DT 50g

                          CH18 500g

                          CH18 500g

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ セメダイン コニシ プラス セメダイン ヘンケル セメダイン タイルメント コニシ
                            通常価格 1,875円 1,731円 1,763円 1,170円 222円 1,873円 191円 213円 395円 7,719円 1,434円 3,777円 614円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   7日目   5日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品種類 その他接着剤 - その他接着剤 - - - - その他接着剤 - その他接着剤 その他接着剤 接着剤2液タイプ その他接着剤
                            淡黄色 - 淡黄色 - - - - - - その他 その他
                            JANコード 4901761172585 - 4901761386777 - - - - - - - 4901761366625 - -
                            トラスココード 813-5107 - 813-5117 - - - - - - - 813-5125 - -
                            容量(ml) 760 - - - - - - - - - - - -

                            セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました