(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 室名表示板 商談室

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RS1-73
ユニット 室名表示板 商談室 ユニット シツメイヒョウジバン ショウダンシツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
577円
税込単価
635円

【仕様】・材質:アルミ(ヘアライン仕上げ)/アクリル(白)・片面表示です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • 表示内容詳細:
    商談室

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

RS1-73
サイズ:50×150×2mm厚
材質:アクリル(白)

RS2-73
サイズ:80×240×3mm厚
材質:アクリル(白)

RS6-73
サイズ:50×150×2mm厚
材質:アルミ(ヘアライン仕上げ)

RS7-73
サイズ:80×240×3mm厚
材質:アルミ(ヘアライン仕上げ)

 
商品情報を表示

RS1-73 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
取付仕様
材質(本体)詳細
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS1-73

その他
テープ
アクリル(白)
裏接着テープ付
4571181455560
747-0045
150
2
50
20
50×150×2厚

2個

577( 635円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ(ヘアライン仕上げ)/アクリル(白)
・片面表示です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 室名表示板 商談室の型番RS1-73のページです。
型番RS1-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 室名表示板 商談室

ユニット 室名表示板 商談室

    ユニット 室名表示板 休養室

    ユニット 室名表示板 休養室

      ユニット 室名表示板 研修室

      ユニット 室名表示板 研修室

        ユニット 室名表示板 更衣室

        ユニット 室名表示板 更衣室

          ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

          ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

            ユニット 室名表示板 事務室

            ユニット 室名表示板 事務室

              ユニット 室名表示板 社長室

              ユニット 室名表示板 社長室

                ユニット 室名表示板 事務所

                ユニット 室名表示板 事務所

                  ユニット 室名表示板 所長室

                  ユニット 室名表示板 所長室

                    室名表示板 応接室

                    室名表示板 応接室

                      室名表示板 仮眠室

                      室名表示板 仮眠室

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 577円 577円 750円 577円 577円 750円 750円 750円 750円 750円 577円
                        通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~  
                        商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - -
                        表示内容 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 - -
                        表示内容詳細 商談室 休養室 研修室 更衣室 - 事務室 社長室 事務所 所長室 - -

                        ユニット 室名表示板 商談室のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RS2-73
                        RS6-73
                        RS7-73
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        材質(本体) 取付仕様 材質(本体)詳細 取付仕様詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 寸法(mm)

                        1,188円

                        ( 1,307円 )
                        2個 あり

                        1日目

                        その他テープアクリル(白)裏接着テープ付4571181456857747-13272403807080×240×3厚

                        998円

                        ( 1,098円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        アルミテープアルミ(ヘアライン)裏接着テープ付4571181462032747-64421502504150×150×2厚

                        1,589円

                        ( 1,748円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        アルミその他アルミ(ヘアライン)平付金具専用4571181463336747-7724---16080×240×3厚

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました