(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セット

インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,142円 10,957円
税込単価
12,256円 12,053円

【特長】・スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。・狭い個所...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法:
    14 / 17 / 19 / 22 / 24
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容(点):
    5
  • JANコード:
    4991644000548
  • トラスココード:
    812-1684
  • 質量(g):
    410
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • セット内容(点):
    5
  • ソケット内容(mm):
    14401MS-14、17、19、22、24

型番

RS14401MS/5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS14401MS/5

10

1個

11,142円

10,957

( 12,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。
・狭い個所での作業に最適です。
・外径を薄肉設定にしています。

商品情報

カタログ

 

Loading...

RS14401MS/5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セットの型番RS14401MS/5のページです。
型番RS14401MS/5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セット

インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セット

    インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV406S

    インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV406S

      インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406L

      インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406L

        ナットツイスターセット(差込角12.7mm)

        ナットツイスターセット(差込角12.7mm)

          なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット 8~14mm

          なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット 8~14mm

            ブラック仕上げアダプターセット

            ブラック仕上げアダプターセット

              ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7

              ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7

                ハンドソケット1/4"(6.35mm)ヘックスビットソケット レールセット

                ハンドソケット1/4"(6.35mm)ヘックスビットソケット レールセット

                  トルクスソケットセット RS4425-7

                  トルクスソケットセット RS4425-7

                    インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406LL

                    インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406LL

                      ナットツイスター(差込角9.5mm) RS31278

                      ナットツイスター(差込角9.5mm) RS31278

                        ナットグリップソケット(6角タイプ)セット

                        ナットグリップソケット(6角タイプ)セット

                          インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV305L

                          インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV305L

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 トラスコ中山 ウィリアムズ KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE
                            通常価格 11,142円 5,990円 7,990円 31,679円 12,120円 12,388円 10,200円 6,080円 9,420円 14,751円 25,630円 10,129円 7,709円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   4日目   9日目   1日目   2日目   5日目   1日目   4日目   5日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 - 手作業用 - 手作業用 - 手作業用 インパクト用 - 手作業用 インパクト用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 - - - 6角 - トルクス 6角 - 6角 6角
                            二面幅寸法 14 / 17 / 19 / 22 / 24 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 - 10 / 12 / 13 / 14 / 8 - 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 - 11 / 22 / 12.8 / 9.3 / 14.6 / 16.5 / 18.3 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 - 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 8
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 9.5 9.5 9.5 - 12.7 12.7 9.5 9.5 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 1/2 - 3/8 - 3/8 - 1/2 1/2 - 3/8 3/8

                            インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/14
                            手狭な所でもインパクトを利用できる。
                            スピンナハンドルで使用しても高さを抑えられてよい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました