(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり用クランプ RS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RS-2-4-30
縦つり用クランプ RS型 ツリクランプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,522円 112,579円
税込単価
139,174円 123,837円

【特長】・作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。・着脱に便利なレバー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

RS-2-4-30 解除

Loading...

商品情報を表示

RS-2-4-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-2-4-30

0.4~2
515-9539
363
75.5
171
10500.0
60
4~30

1個

126,522円

112,579

( 123,837円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
・着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)付きです。
・取扱いやすい大型のつり環になります。
【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダ・クレーンビーム・パイプ等
・縦つり・運搬・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦つり用クランプ RS型の型番RS-2-4-30のページです。
型番RS-2-4-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり用クランプ RS型

縦つり用クランプ RS型

    縦つり用クランプ SL型

    縦つり用クランプ SL型

      縦つり専用クランプ TL型

      縦つり専用クランプ TL型

        電動旋回ポスト型ジブクレーン

        電動旋回ポスト型ジブクレーン

          縦つり専用クランプ S型

          縦つり専用クランプ S型

            縦つり用軽量クランプ E型

            縦つり用軽量クランプ E型

              縦つり用クランプ WOLシリーズ

              縦つり用クランプ WOLシリーズ

                縦つり用軽量クランプ ET型

                縦つり用軽量クランプ ET型

                  縦つり用クランプ SLT型

                  縦つり用クランプ SLT型

                    縦つり用無傷クランプ NNE2型

                    縦つり用無傷クランプ NNE2型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                        DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

                        DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

                          横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                          横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ 象印 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 三木ネツレン 日本クランプ
                            通常価格 111,333円 64,413円 58,666円 63,882円 70,867円 78,693円 40,090円 50,441円 106,885円 96,072円 73,511円 30,005円 61,201円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   1日目   4日目~  
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 - -

                            縦つり用クランプ RS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-1-3-25
                            RS-1-3-25-AT
                            RS-2-4-30-AT
                            RS-3-4-35
                            RS-3-4-35-AT
                            RS-5-5-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm)

                            111,333円

                            ( 122,466円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.2~1515-9512316771526300.0603~25

                            114,379円

                            ( 125,817円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.2~1515-9521316771526300.0603~25

                            127,075円

                            ( 139,783円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.4~2515-954736375.517110500.0604~30

                            152,942円

                            ( 168,236円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.6~3515-95554028819513600.0604~35

                            161,346円

                            ( 177,481円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.6~3515-95634028819513600.0604~35

                            226,623円

                            ( 249,285円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1~5515-95714189721218400.0605~40

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました