(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

室名表示板 物品庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RS2-31
室名表示板 物品庫 ユニット シツメイヒョウジバン ブッピンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,188円
税込単価
1,307円

【特長】・取付方法、表示板色は2種類ご用意しております。・取付方法:接着テープ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 片面表示
ユニット 室名表示板 物品庫  製品仕様01

RS6-31、RS7-31

型番サイズ材質
RS1-3150×150×2mm厚アクリル(白)
RS2-3180×240×3mm厚アクリル(白)
RS6-3150×150×2mm厚アルミ(ヘアライン仕上げ)
RS7-3180×240×3mm厚アルミ(ヘアライン仕上げ)
ユニット 室名表示板 物品庫  製品仕様02

RS1-31、RS2-31、RS6-31

ユニット 室名表示板 物品庫  製品仕様03

RS7-31
※取付けには平付型金具(842-501)をご使用ください。

 
商品情報を表示

RS2-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS2-31

アクリル
接着テープ
4571181456376
747-0860
240
3
80
70
裏接着テープ付
-

4個

1,188( 1,307円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付方法、表示板色は2種類ご用意しております。
・取付方法:接着テープと平付型金具(842-501)取付
・表示板色:白(アクリル)とヘアライン仕上げ(アルミ)
・用途に合わせてご希望の商品をお選びください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室名表示板 物品庫の型番RS2-31のページです。
型番RS2-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

室名表示板 物品庫

室名表示板 物品庫

    室名表示板 応接室

    室名表示板 応接室

      ユニット 室名表示板 所長室

      ユニット 室名表示板 所長室

        室名表示板 役員室

        室名表示板 役員室

          ユニット 室名表示板 男子ロッカー

          ユニット 室名表示板 男子ロッカー

            ユニット 室名表示板 社長室

            ユニット 室名表示板 社長室

              ユニット 室名表示板 更衣室

              ユニット 室名表示板 更衣室

                ユニット 室名表示板 待合室

                ユニット 室名表示板 待合室

                  ユニット 室名表示板 大会議室

                  ユニット 室名表示板 大会議室

                    ユニット 室名表示板 会議室

                    ユニット 室名表示板 会議室

                      ユニット 室名表示板 書庫

                      ユニット 室名表示板 書庫

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 577円 750円 750円 750円 750円 750円 577円 577円 750円 750円 577円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   6日目   1日目~   4日目~   1日目~  
                        商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - - - - - -
                        表示内容 物品庫 応接室 - 役員室 - - - - - - -
                        仕様1 片面表示 片面表示 - 片面表示 - - - - - - -

                        室名表示板 物品庫のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RS1-31
                        RS6-31
                        RS7-31
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        材質(本体) 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 仕様2 仕様3

                        577円

                        ( 635円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        アクリル接着テープ4571181455089746-957815025020裏接着テープ付-

                        998円

                        ( 1,098円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        アルミ接着テープ-4571181461554747-598515025041裏接着テープ付ヘアライン仕上げ

                        1,589円

                        ( 1,748円 )
                        4個 あり

                        6日目

                        アルミ平付金具-4571181462858747-7261240380160-ヘアライン仕上げ

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました