(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 室名表示板 女子更衣室

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 室名表示板 女子更衣室

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
750円 ~ 1,613円
税込価格
825円 ~ 1,774円

【仕様】・材質:アルミ(ヘアライン)/アクリル(白)・裏面:接着テープ付

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質表面裏面
RS1-14(小)50×150×2mm厚アクリル(白)文字入れスペース接着テープ付
RS2-14(大)80×240×3mm厚
RS6-14(小)50×150×2mm厚アルミ(ヘアライン仕上げ)
RS7-14(大)80×240×3mm厚-

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 室名表示板 女子更衣室 使用例1

優美なアクリル

ユニット 室名表示板 女子更衣室 使用例2

上品なアルミ(ヘアライン仕上げ)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アクリル
接着テープ
4571181454891
746-9381
150
2
50
裏接着テープ付

4個

750( 825円 )

1日目

アクリル
接着テープ
4571181456185
747-0673
240
3
80
裏接着テープ付

4個

1,125( 1,238円 )

1日目

アルミ
接着テープ
4571181461363
747-5799
150
2
50
裏接着テープ付

4個

1,127( 1,240円 )

4日目

アルミ
-
4571181462667
747-7074
240
3
80
平付金具専用

4個

1,613( 1,774円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ(ヘアライン)/アクリル(白)
・裏面:接着テープ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 室名表示板 女子更衣室

ユニット 室名表示板 女子更衣室

    ユニット 室名表示板 更衣室

    ユニット 室名表示板 更衣室

      室名表示板 役員室

      室名表示板 役員室

        室名表示板 男子トイレ

        室名表示板 男子トイレ

          室名表示板 TOILET

          室名表示板 TOILET

            ユニット 室名表示板 所長室

            ユニット 室名表示板 所長室

              ユニット 室名表示板 書庫

              ユニット 室名表示板 書庫

                室名表示板 休憩室

                室名表示板 休憩室

                  ユニット 室名表示板 男子更衣室

                  ユニット 室名表示板 男子更衣室

                    室名表示板 応接室

                    室名表示板 応接室

                      ユニット 室名表示板 研修室

                      ユニット 室名表示板 研修室

                        ユニット 室名表示板 受付

                        ユニット 室名表示板 受付

                          ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                          ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 750円 577円 750円 577円 577円 750円 577円 750円 750円 750円 750円 577円 577円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~  
                            表示内容 女子更衣室 - 役員室 男子トイレ TOILET - - 休憩室 男子更衣室 応接室 - - -

                            ユニット 室名表示板 女子更衣室のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました