(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 室名表示板 男子更衣室

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RS1-13
ユニット 室名表示板 男子更衣室 ユニット シツメイヒョウジバン ダンシコウイシツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【仕様】・材質:アクリル(白)・質量(g):20・片面表示です。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 片面表示
ユニット 室名表示板 男子更衣室  製品の基本仕様・特長01

RS6-13、RS7-13

型番サイズ材質
RS1-1350×150×2mm厚アクリル(白)
RS2-1380×240×3mm厚アクリル(白)
RS6-1350×150×2mm厚アルミ(ヘアライン仕上げ)
RS7-1380×240×3mm厚アルミ(ヘアライン仕上げ)
ユニット 室名表示板 男子更衣室  製品の基本仕様・特長02

RS1-13、RS2-13、RS6-13

ユニット 室名表示板 男子更衣室  製品の基本仕様・特長03

RS7-13
※取付けには平付型金具(842-501)をご使用ください。

 
商品情報を表示

RS1-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS1-13

アクリル
4571181454884
746-9373
150
2
50
アクリル(白)

4個

750( 825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アクリル(白)
・質量(g):20
・片面表示です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 室名表示板 男子更衣室の型番RS1-13のページです。
型番RS1-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 室名表示板 男子更衣室

ユニット 室名表示板 男子更衣室

    ユニット 室名表示板 受付

    ユニット 室名表示板 受付

      ユニット 室名表示板 研修室

      ユニット 室名表示板 研修室

        室名表示板 応接室

        室名表示板 応接室

          ユニット 室名表示板 更衣室

          ユニット 室名表示板 更衣室

            ユニット 室名表示板 所長室

            ユニット 室名表示板 所長室

              ユニット 室名表示板 食堂

              ユニット 室名表示板 食堂

                ユニット 室名表示板 商談室

                ユニット 室名表示板 商談室

                  室名表示板 湯沸室

                  室名表示板 湯沸室

                    ユニット 室名表示板 女子更衣室

                    ユニット 室名表示板 女子更衣室

                      ユニット 室名表示板 小会議室

                      ユニット 室名表示板 小会議室

                        ユニット 室名表示板 休養室

                        ユニット 室名表示板 休養室

                          ユニット 室名表示板 会議室

                          ユニット 室名表示板 会議室

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 750円 577円 750円 750円 577円 750円 750円 577円 - 750円 577円 577円 750円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   お見積り   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~  
                            表示内容 男子更衣室 - - 応接室 - - - - 湯沸室 女子更衣室 - - -
                            取付仕様 接着テープ - - - - - - - - - - - -
                            摘要 裏接着テープ付 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 室名表示板 男子更衣室のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS2-13
                            RS6-13
                            RS7-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 材質1

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            アクリル4571181456178747-0665240380-

                            1,127円

                            ( 1,240円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            アルミ4571181461356747-5781150250-

                            1,613円

                            ( 1,774円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            アルミ4571181462650747-7066240380-

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました