(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 室名表示板 シャワー室

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RS2-19
ユニット 室名表示板 シャワー室 シツメイヒョウジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円

【仕様】・摘要:裏接着テープ付。・片面表示。【材質】・アクリル(白)

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

RS2-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
材質(本体)詳細
表示内容詳細
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS2-19

安全標識
その他
その他
テープ
アクリル(白)
シャワー室
裏接着テープ付
4571181456239
747-0720
240
3
80
70
80×240×3厚

4個

1,125( 1,238円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・摘要:裏接着テープ付。・片面表示。【材質】・アクリル(白)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニット 室名表示板 シャワー室の型番RS2-19のページです。
型番RS2-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 室名表示板 シャワー室

ユニット 室名表示板 シャワー室

    ユニット 室名表示板 更衣室

    ユニット 室名表示板 更衣室

      ユニット 室名表示板 研修室

      ユニット 室名表示板 研修室

        ユニット 室名表示板 所長室

        ユニット 室名表示板 所長室

          ユニット 室名表示板 事務室

          ユニット 室名表示板 事務室

            室名表示板 応接室

            室名表示板 応接室

              ユニット 室名表示板 事務所

              ユニット 室名表示板 事務所

                ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                  ユニット 室名表示板 書庫

                  ユニット 室名表示板 書庫

                    ユニット 室名表示板 商談室

                    ユニット 室名表示板 商談室

                      室名表示板 役員室

                      室名表示板 役員室

                        室名表示板 女子トイレ

                        室名表示板 女子トイレ

                          ユニット 室名表示板 食堂

                          ユニット 室名表示板 食堂

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 750円 577円 750円 750円 750円 750円 750円 577円 577円 577円 750円 577円 750円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目  

                            ユニット 室名表示板 シャワー室のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS1-19
                            RS6-19
                            RS7-19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 材質(本体)詳細 表示内容詳細 取付仕様詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 寸法(mm)

                            750円

                            ( 825円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            安全標識その他その他テープアクリル(白)シャワー室裏接着テープ付4571181454945746-94381502502050×150×2厚

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            安全標識アルミその他テープアルミ(ヘアライン)シャワー室裏接着テープ付4571181461417747-5845---4150×150×2厚

                            2,150円

                            ( 2,365円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            安全標識アルミその他その他アルミ(ヘアライン)シャワー室平付金具専用4571181462711747-712124038016080×240×3厚

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました