(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量シャックル RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RS-5T
軽量シャックル RS シャックル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,798円
税込単価
5,278円

【特長】・磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

RS-5T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
使用荷重(t)
詳細タイプ
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法d1(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
基本使用荷重(t)
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
タイプ
仕様/取付
特長
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-5T

シャックル
合金鋼
5
ボルトタイプ
22
44
26
22
44
120
55
4562156829868
331-9491
1900
特殊合金鋼
5
44
55
120
22
ボルトタイプ
ボルトタイプ
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
荷役作業、多目的連結金具として。
1個
10

1個

4,798( 5,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
【用途】
・荷役作業・多目的連結金具

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量シャックル RSの型番RS-5Tのページです。
型番RS-5Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量シャックル RS

軽量シャックル RS

    軽量シャックル RB

    軽量シャックル RB

      軽量シャックル RSS

      軽量シャックル RSS

        スーパーアロイシャックル TBS

        スーパーアロイシャックル TBS

          SUS TAIYOシャックル BB

          SUS TAIYOシャックル BB

            シャックル SUSSC

            シャックル SUSSC

              シャックル SUSBC

              シャックル SUSBC

                スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                  スーパーアロイシャックル TSS

                  スーパーアロイシャックル TSS

                    TAIYOシャックル ドブ BD

                    TAIYOシャックル ドブ BD

                      軽量シャックル

                      軽量シャックル

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                          シャックル SUSSB

                          シャックル SUSSB

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 4,798円 8,064円 7,388円 8,049円 3,025円 2,112円 3,217円 5,624円 5,136円 766円 9,787円 2,723円 2,106円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   5日目~   5日目~   5日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  

                            軽量シャックル RSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-25T
                            RS-32T
                            RS-40T
                            RS-63T
                            RS-80T
                            RS-8T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 材質 使用荷重
                            (t)
                            詳細タイプ 寸法t
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法d3
                            (mm)
                            寸法d1
                            (mm)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 基本使用荷重(t) 寸法(mm)B 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t タイプ 仕様/取付 特長 用途 内容量

                            54,396円

                            ( 59,836円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -シャックル合金鋼25---------851-644321000--10012025550-----

                            64,761円

                            ( 71,237円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -シャックル特殊合金鋼32---------851-644434500--11513529060-----

                            74,075円

                            ( 81,483円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -シャックル特殊合金鋼40---------851-644545500.0--12515032065-----

                            150,433円

                            ( 165,476円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -シャックル特殊合金鋼63---------851-644789100.0--16019040580-----

                            212,251円

                            ( 233,476円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -シャックル特殊合金鋼80---------851-6448124000.0--18021045590-----

                            9,138円

                            ( 10,052円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10シャックル合金鋼8ボルトタイプ2650302650144664562156829875331-95043200.0特殊合金鋼8506614426ボルトタイプボルトタイプ磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。荷役作業、多目的連結金具として。1個

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました