(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクペーパー“レッズ”

ディスクペーパー“レッズ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
849円
税込価格
934円

【特長】・研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。・研磨布枚数を...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

10個

849( 934円 )

1日目

10

10個

849( 934円 )

1日目

10

10個

849( 934円 )

1日目

10

10個

849( 934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。
・研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
【用途】
・溶接ビード取り。
・バリ取り、面取り、サビ取り。
・塗装剥がし。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクペーパー“レッズ”

ディスクペーパー“レッズ”

    リコディスク アランダム砥粒 99-SUSA

    リコディスク アランダム砥粒 99-SUSA

      シルバーヂスク 一般研磨用

      シルバーヂスク 一般研磨用

        デュアルディスク DD

        デュアルディスク DD

          リコディスク Φ100(直径 100mm) ジルコニア砥粒

          リコディスク Φ100(直径 100mm) ジルコニア砥粒

            グッドホイル ペーパー多羽根ディスク

            グッドホイル ペーパー多羽根ディスク

              研磨ディスク バリューシリーズ

              研磨ディスク バリューシリーズ

                ディスクペーパー“トクマルα” アランダム(一般金属用)

                ディスクペーパー“トクマルα” アランダム(一般金属用)

                  ディスクペーパー“エスパーミニ”アランダム(一般金属用)

                  ディスクペーパー“エスパーミニ”アランダム(一般金属用)

                    ディスクペーパー“ニューエスパー”

                    ディスクペーパー“ニューエスパー”

                      Sホイル 仕上研磨用砥石

                      Sホイル 仕上研磨用砥石

                        メーカー ムラコ 理研コランダム レヂトン 日本レヂボン 理研コランダム ニューレジストン ボッシュ トラスコ中山 ミユキ産業 ミユキ産業 ニューレジストン
                        通常価格 849円 4,800円 12,972円 4,477円 5,200円 670円 407円 1,991円 593円 1,170円 646円
                        通常出荷日 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                        商品タイプ 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク - 研磨布ディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー 研磨布ディスク

                        ディスクペーパー“レッズ”のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました