(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104円
税込単価
114円

【特長】・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-10

1個

104( 114円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用等。
【商品仕様】
・色:-
・線径(mm):6
・長さ(m):200
・包装形態:ドラム巻
・3つ打
・JANコード:4903599033731
・質量:4500g
【材質/仕上】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1mの型番RS-10のページです。
型番RS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

    クレモナ金剛打ロープボビン

    クレモナ金剛打ロープボビン

      綿金剛打ロープ ボビン巻

      綿金剛打ロープ ボビン巻

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m イエロー

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m イエロー

          ポリエチレンロープドラム巻

          ポリエチレンロープドラム巻

            ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 9φ×1m

            ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 9φ×1m

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ホワイト

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ホワイト

                マニラロープドラム巻

                マニラロープドラム巻

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                    ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

                    ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                        綿ロープ万能パック

                        綿ロープ万能パック

                          ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                          ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 104円 1,932円 1,852円 55円 5,704円 173円 55円 13,539円 60円 2,127円 57円 2,083円 164円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目  

                            ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました