(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東浜 エアーセーバー5コイリ RS

東浜 エアーセーバー5コイリ RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,836円
税込単価
15,220円

【特長】・コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 商品タイプ:
    エアーセーバー
  • 材質1:
    金属
  • トラスココード:
    852-3614

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS

1個

13,836( 15,220円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
【用途】
・乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に。
【商品仕様】
・接続口径:PT1/4
・空気消費量([[M3]]/min):230~
・入力圧力(Mpa):0.4~
・総排出量([[M3]]/min):13.1~
・東浜 エアーセーバー5コイリ
・トラスココード:852-3614
・質量:0g
【材質/仕上】
・金属

Loading...

RSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東浜 エアーセーバー5コイリ RSの型番RSのページです。
型番RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東浜 エアーセーバー5コイリ RS

東浜 エアーセーバー5コイリ RS

    東浜 エアーセーバー TS-1900

    東浜 エアーセーバー TS-1900

      エアー・セーバー TS-440

      エアー・セーバー TS-440

        エアー・セーバー TS-1000

        エアー・セーバー TS-1000

          東浜 エアーセーバー TS-1500

          東浜 エアーセーバー TS-1500

            東浜 エアーセーバー5コイリ GS

            東浜 エアーセーバー5コイリ GS

              東浜 エアーセーバー TS-750

              東浜 エアーセーバー TS-750

                エアー・セーバー5コイリ

                エアー・セーバー5コイリ

                  東浜 エアーセーバー TS-2900

                  東浜 エアーセーバー TS-2900

                    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

                    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

                      セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長74mm 口径3.5mm

                      セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長74mm 口径3.5mm

                        富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

                        富士 マッハ高圧インパクトエアーダスター

                          エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

                          エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

                            メーカー 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 セインジャパン セインジャパン フジマック トラスコ中山
                            通常価格 13,836円 75,035円 11,900円 40,298円 45,864円 12,926円 35,090円 16,244円 93,146円 1,472円 1,028円 6,064円 5,660円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - - - -
                            商品タイプ エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー - - - -
                            材質1 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 - - - -
                            トラスココード 852-3614 852-3627 852-3630 852-3625 852-3626 852-3601 852-3631 852-3594 852-3629 - - - -

                            東浜 エアーセーバー5コイリ RSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました