(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ ミーリング用チップ 円形 RPMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ ミーリング用チップ 円形 RPMT

通常価格(税別)
680円 ~ 1,999円
税込価格
748円 ~ 2,199円

【特長】・PR1510、PR1525:耐摩耗性、耐酸化性に優れた特殊ナノ積層コ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 適合ホルダ:
    MRX型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定36件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
詳細タイプ
材類
JANコード
刃先仕様
トラスココード
勝手
呈色
精度
被膜構成
溝・穴
コーティング種類
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1525
4960664706266
Rホーニング
551-3693
勝手なし
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,072( 1,179円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1535
4960664706426
Rホーニング
551-3707
勝手なし
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,072( 1,179円 )

4日目

鋳鉄
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1810
-
Rホーニング
-
勝手なし
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

680( 748円 )

4日目

GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1825
-
Rホーニング
-
勝手なし
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

680( 748円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1835
-
Rホーニング
-
勝手なし
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

680( 748円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GMブレーカ 汎用
CA6535
4960664706570
Rホーニング
654-7478
右勝手
金色
M級
TiCN+Al2O3+TiN
片面ブレーカ、穴あり
CVDコーティング
5
10

10個

1,072( 1,179円 )

4日目

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1510
4960664706129
Rホーニング
654-7184
右勝手
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,072( 1,179円 )

4日目

GMブレーカ 汎用
PR1525
4960664706259
Rホーニング
654-7265
右勝手
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,072( 1,179円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GMブレーカ 汎用
PR1535
4960664706419
Rホーニング
654-7354
右勝手
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,072( 1,179円 )

4日目

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1810
-
Rホーニング
-
右勝手
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

680( 748円 )

4日目

GMブレーカ 汎用
PR1825
-
Rホーニング
-
右勝手
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

680( 748円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GMブレーカ 汎用
PR1835
-
Rホーニング
-
右勝手
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

680( 748円 )

4日目

鋳鉄
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1510
4960664706150
Rホーニング
551-3766
勝手なし
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1525
4960664706280
Rホーニング
551-3774
勝手なし
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1535
4960664706440
Rホーニング
551-3782
勝手なし
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

鋳鉄
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1810
-
Rホーニング
-
勝手なし
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

900( 990円 )

4日目

GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1825
-
Rホーニング
-
勝手なし
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

900( 990円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1835
-
Rホーニング
-
勝手なし
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

900( 990円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GMブレーカ 汎用
CA6535
4960664706594
Rホーニング
654-7486
右勝手
金色
M級
TiCN+Al2O3+TiN
片面ブレーカ、穴あり
CVDコーティング
5
10

10個

942( 1,036円 )

4日目

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1510
4960664706143
Rホーニング
654-7192
右勝手
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

942( 1,036円 )

5日目

GMブレーカ 汎用
PR1525
4960664706273
Rホーニング
654-7273
右勝手
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

942( 1,036円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GMブレーカ 汎用
PR1535
4960664706433
Rホーニング
654-7362
右勝手
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

942( 1,036円 )

4日目

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1810
-
Rホーニング
-
右勝手
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

900( 990円 )

4日目

GMブレーカ 汎用
PR1825
-
Rホーニング
-
右勝手
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

900( 990円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
GMブレーカ 汎用
PR1835
-
Rホーニング
-
右勝手
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

900( 990円 )

3日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1535
4960664706464
Rホーニング
551-3863
勝手なし
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
12.5
-

10個

1,999( 2,199円 )

4日目

鋳鉄
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1810
-
Rホーニング
-
勝手なし
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1825
-
Rホーニング
-
勝手なし
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GHブレーカ 刃先強化型(重切削用)
PR1835
-
Rホーニング
-
勝手なし
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GMブレーカ 汎用
CA6535
4960664706617
Rホーニング
654-7494
右勝手
金色
M級
TiCN+Al2O3+TiN
片面ブレーカ、穴あり
CVDコーティング
5
10

10個

1,999( 2,199円 )

4日目

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1510
4960664706167
Rホーニング
654-7206
右勝手
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,999( 2,199円 )

4日目

GMブレーカ 汎用
PR1525
4960664706297
Rホーニング
654-7281
右勝手
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,999( 2,199円 )

4日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GMブレーカ 汎用
PR1535
4960664706457
Rホーニング
654-7371
右勝手
赤緑色
M級
MEGACOAT NANO
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
10

10個

1,999( 2,199円 )

4日目

鋳鉄
GMブレーカ 汎用
PR1810
-
Rホーニング
-
右勝手
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

GMブレーカ 汎用
PR1825
-
Rホーニング
-
右勝手
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
GMブレーカ 汎用
PR1835
-
Rホーニング
-
右勝手
灰色
M級
MEGACOAT NANO EX
片面ブレーカ、穴あり
PVDコーティング
5
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PR1510、PR1525:耐摩耗性、耐酸化性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」採用
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」により、耐摩耗性と安定性を向上
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種。高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮
・PR1825:硬度と靭性のバランスに優れた超硬母材。高い汎用性
・PR1835:耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材、粒子形状の適正化と組織の均一化により、母材の靭性を向上
・PR1810:熱伝導率に優れた独自母材を採用。鋳鉄の安定加工を実現
【用途】
・PR1510:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工で、優れた耐欠損性、耐摩耗性を実現
・PR1525:鋼及びステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現
・PR1535:Ni基耐熱合金、Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工
・PR1825:鋼加工用(耐摩耗性重視)
・PR1835:鋼加工用(安定性重視)、ステンレス鋼加工用
・PR1810:鋳鉄加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ ミーリング用チップ 円形 RPMT

京セラ ミーリング用チップ 円形 RPMT

    京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMT

    京セラ ミーリング用チップ 円形 RDMT

      ミーリング用チップ 円形 RPGTシリーズ

      ミーリング用チップ 円形 RPGTシリーズ

        京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT

        京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT

          京セラ ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング

          京セラ ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング

            京セラ ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング

            京セラ ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング

              京セラ ミーリング用チップ 円形 ROMU

              京セラ ミーリング用チップ 円形 ROMU

                カッタ用インサート REMX○○○-JS

                カッタ用インサート REMX○○○-JS

                  カッタ用インサート RPMT○○○-JS

                  カッタ用インサート RPMT○○○-JS

                    フライス切削用インサートRDHW

                    フライス切削用インサートRDHW

                      フライス切削用インサートRDMX

                      フライス切削用インサートRDMX

                        フライス切削用インサートRDMT-EN

                        フライス切削用インサートRDMT-EN

                          メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                          通常価格 680円 540円 1,020円 980円 1,557円 1,557円 1,420円 892円 629円 1,034円 677円 532円
                          通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          形状(型番頭文字) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) P(正五角形) P(正五角形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形)
                          逃げ角 P(11°) - P(11°) D(15°) N(0°) N(0°) その他 E(20°) P(11°) D(15°) - D(15°)
                          利用可能コーナー数 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他
                          適合ホルダ MRX型 - MRX型 - - - - - - - - -

                          京セラ ミーリング用チップ 円形 RPMTのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました