(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135円
税込単価
149円

【特長】・安価で軽量・強度に優れたロープです。【用途】・漁業、荷役、一般作業【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP-6

1個

135( 149円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で軽量・強度に優れたロープです。
【用途】
・漁業、荷役、一般作業
【商品仕様】
・線径(mm):12
・包装形態:ドラム巻
・長さ(m):1
・3つ打
・JANコード:4903599033632
・質量:6360g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1mの型番RP-6のページです。
型番RP-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

      ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

      ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ホワイト

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ホワイト

              ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 3mm×1m G&G

              ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 3mm×1m G&G

                ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G

                ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G

                  PPロープドラム

                  PPロープドラム

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m イエロー

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m イエロー

                      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m

                      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グリーン

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グリーン

                          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

                          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 135円 31円 55円 82円 132円 153円 31円 70円 5,925円 153円 23円 125円 91円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました