(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射シート プリズム高輝度

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RP45-WHI
反射シート プリズム高輝度【2個入り】 3M ハンシャシート プリズムコウキド

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

プリズム高輝度タイプの反射シート。【特長】・再帰性反射特性を持つ高輝度反射テー...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    45
  • サイズ(長手)(mm):
    75
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 質量(g):
    13.000
  • 材質1:
    プリズムレンズ型反射シート
  • グリーン購入法適合品:
    適合

Loading...

 
カタログを表示

RP45-WHI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP45-WHI

4548623148977
542-3694
10

1パック

2個入り

540( 594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プリズム高輝度タイプの反射シート。
【特長】
・再帰性反射特性を持つ高輝度反射テープです
・粘着剤つきなので簡単に貼り付けできます
・スタンダードタイプの6倍の反射性能がある
・街灯のない夜間もライトを反射してピカッと光ります
・柔軟性があり、多少の曲面にもよくなじみます
・耐候性のよいはがれにくい粘着剤を使用しています
【用途】
・夜間の安全確保を目的として鞄、自転車、ヘルメットなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射シート プリズム高輝度の型番RP45-WHIのページです。
型番RP45-WHIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射シート プリズム高輝度

反射シート プリズム高輝度

    反射テープ スタンダード

    反射テープ スタンダード

      防災反射テープ シルバー

      防災反射テープ シルバー

        ロープ止め サイン

        ロープ止め サイン

          蓄光ボール(ミニ)

          蓄光ボール(ミニ)

            蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

            蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

              蛍光テープ

              蛍光テープ

                No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

                No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

                  反射テープ

                  反射テープ

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms ダイドーハント マイスト マイスト アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 540円 391円 493円 1,532円 483円 438円 323円 500円 325円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   1日目~   19日目   5日目  
                    使用形体 貼る 貼る 貼る 吊るす 吊るす 吊るす 貼る 貼る -
                    形状 縦型 縦型 横型 縦型 丸型 - 横型 横型 -
                    サイズ(短手)(mm) 45 25 20 75 - - - - -
                    サイズ(長手)(mm) 75 1000 1000 250 - - - - -
                    粘着・テープ 有り 有り 有り 無し 無し 無し 有り 有り -

                    反射シート プリズム高輝度のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    夜間の反射用
                    評価 5.0満足度:5.02022/09/01
                    夜間の反射用として使用しました。
                    十分に機能していて、安心して使えます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    一般作業
                    評価 4.0満足度:4.02018/11/16
                    とても綺麗に反射するのですが本体が硬く分厚いので貼り付ける面がきつい曲面には適していない。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    RP45-RED
                    RP45-YEL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?JANコード トラスココード

                    550円

                    ( 605円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    104548623148953542-3686

                    550円

                    ( 605円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    104548623148960542-3708

                    サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました