(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドスツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RP-2C
ラウンドスツール サギョウヨウチェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,459円
税込単価
10,405円

【特長】・スタッキングできるスツール。・脚部はスチールパイプで、メッキと塗装が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 座高(mm):
    450
  • 座幅(mm):
    Φ300
  • 材質2:
    脚部:スチールパイプ

Loading...

商品情報を表示

RP-2C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
材質1
質量
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP-2C

-
座部:ポリプロピレン
2.7kg
106-5638
4901749184050

1個

9,459( 10,405円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・スタッキングできるスツール。・脚部はスチールパイプで、メッキと塗装があります。・座面は、合板と樹脂があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラウンドスツール の型番RP-2Cのページです。
型番RP-2Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドスツール

ラウンドスツール

    鞍馬チェア

    鞍馬チェア

      セブンポーズチェア

      セブンポーズチェア

        製図用チェア T-6KR型

        製図用チェア T-6KR型

          丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー

          丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー

            T5型 作業用チェア

            T5型 作業用チェア

              TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

              TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

                T6型 作業用チェア

                T6型 作業用チェア

                  木製座作業椅子

                  木製座作業椅子

                    TD-3型作業用チェア

                    TD-3型作業用チェア

                      メーカー ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ ノーリツ アイリスチトセ ノーリツ トラスコ中山 ノーリツ ノーリツ ノーリツ
                      通常価格 7,328円 21,612円 31,625円 16,900円 5,691円 8,337円 27,430円 9,957円 12,433円 8,230円
                      通常出荷日 8日目~   4日目~   1日目   16日目   1日目~   9日目   1日目   3日目~   15日目   1日目  
                      種類 丸型・円型 肘なし 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 - 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型
                      座高(mm) 450 - 450~535 - - - - - - -
                      座幅(mm) Φ300 - 405 - - - - - - -
                      材質2 脚部:スチールパイプ 脚部:スチールパイプ/MDF 座面:ポリエステル - - - - - - -

                      ラウンドスツール のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      RP-1C
                      RP-1W
                      RP-2W
                      RP-3C
                      RP-3W
                      RW-1C
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色詳細 材質1 質量 トラスココード JANコード

                      7,935円

                      ( 8,729円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      -座部:ポリプロピレン2.2kg106-56104901749182056

                      7,328円

                      ( 8,061円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      -座部:ポリプロピレン2.2kg106-41204901749181059

                      8,749円

                      ( 9,624円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      -座部:ポリプロピレン2.7kg106-56044901749183053

                      9,395円

                      ( 10,335円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      -座部:ポリプロピレン2.8kg106-55964901749186054

                      8,671円

                      ( 9,538円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      -座部:ブナ合板2.8kg106-56324901749185057

                      9,470円

                      ( 10,417円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      ナチュラル座部:ブナ合板2.5kg106-56154901749182247

                      作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました