(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
171,386円 157,263円
税込単価
188,525円 172,989円

【特長】・ポリプロピレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できま...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1700
  • 奥行(mm):
    1240
  • 高さ(mm):
    730
  • 容量(l):
    1000
  • 質量:
    72000.0g
  • トラスココード:
    135-1066
  • 材質1:
    ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

RP-1000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP-1000

1個

171,386円

157,263

( 172,989円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。
・ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
【用途】
・農作物の消毒、洗浄槽・活魚などの水槽

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角型容器 ポリエチレン製 RP-1000Lの型番RP-1000のページです。
型番RP-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

    浅型角槽

    浅型角槽

      台車付角槽

      台車付角槽

        深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

        深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

          “R型角槽”(ポリエチレン製)

          “R型角槽”(ポリエチレン製)

            RL型角槽(ポリエチレン製)

            RL型角槽(ポリエチレン製)

              角槽 RL型

              角槽 RL型

                ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

                ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

                  角型容器KL型・フタ

                  角型容器KL型・フタ

                    FRPタンク

                    FRPタンク

                      RX型角槽(ポリエチレン製)

                      RX型角槽(ポリエチレン製)

                        角型容器K・KH型・フタ

                        角型容器K・KH型・フタ

                          角槽用オプション

                          角槽用オプション

                            メーカー ダイライト ダイライト ダイライト ダイライト ダイライト ダイライト ダイライト カイスイマレン スイコー 立花容器 ダイライト スイコー ダイライト
                            通常価格 171,386円 18,717円 27,832円 86,056円 13,140円 33,177円 99,097円 12,692円 5,900円 95,833円 24,835円 5,441円 4,706円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目~   11日目~   8日目   4日目   4日目  
                            間口(mm) 1700 1000 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 1240 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 730 - - - - - 960 - - - 220 - -
                            容量(l) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            質量 72000.0g - - - - - - - - - - - -

                            角型容器 ポリエチレン製 RP-1000Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました