(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OH ラバー&プラハンマー#1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OH ラバー&プラハンマー#1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,761円
税込単価
1,937円

【特長】・ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。さらにヘッド交...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムハンマー
  • 頭部(径)(mm):
    32
  • 頭部(長さ)(mm):
    112
  • 全長(mm):
    310
  • 頭部材質:
    樹脂 / その他
  • 柄材質:
  • ハンマー呼称(ポンド):
    1
  • JANコード:
    4963360216336
  • トラスココード:
    808-0851
  • 質量(kg):
    0.42

Loading...

型番RP-10
呼称#1
全長310mm
頭口径32mm
頭長さ112mm
頭重量310g
全重量420g
ヘッド硬度(プラ)HDD 60°
ヘッド硬度(ラバー)HDD 17°
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP-10

1個

1,761( 1,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。さらにヘッド交換が容易にできます。
【用途】
・機械・金型のセットに。
・木製品の組み立て。
【商品仕様】
・呼称:1ポンド
・頭径(mm):32
・頭長(mm):112
・全長(mm):310
・JANコード:4963360216336
・トラスココード:808-0851
・質量:450g
【材質/仕上】
・ヘッド:ゴム
・柄:樫

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OH ラバー&プラハンマー#1の型番RP-10のページです。
型番RP-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OH ラバー&プラハンマー#1

OH ラバー&プラハンマー#1

    強力型銅ハンマー

    強力型銅ハンマー

      ハイス精密組合せ刻印6.0mmバラ

      ハイス精密組合せ刻印6.0mmバラ

        ハイス精密組合せ刻印

        ハイス精密組合せ刻印

          1.5x 75mm センターポンチ(精密)

          1.5x 75mm センターポンチ(精密)

            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 浦谷商事 浦谷商事 エスコ
            通常価格 1,761円 61,109円 1,585円 1,320円 1,730円
            通常出荷日 1日目   6日目~   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
            商品タイプ ゴムハンマー 銅ハンマー - - -
            頭部(径)(mm) 32 - - - -
            頭部(長さ)(mm) 112 - - - -
            全長(mm) 310 900 - - -
            頭部材質 樹脂 / その他 伸銅 - - -

            OH ラバー&プラハンマー#1のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました