(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

トルク範囲が10~30cN・mの締付作業用シグナル式トルクドライバ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    10~30

(i)ご注意

  • ビットは別売りです。

型番

RNTD30CN-[10-30/0.1] 解除

Loading...

型番
プリセットトルク(cN・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNTD30CN-[10-30/0.1]

10 ~ 30

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トルク範囲が10~30cN・mの締付作業用シグナル式トルクドライバ。
【特長】
・単能型空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
・出荷時にご指定のトルク値にセット。
・トルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・トルク変更にはトルクドライバ用テスタが必要。
【用途】
・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
・小さなねじをオーバートルクさせず管理したい作業向け。

(i)ご注意

  • ビットは別売りです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • RTDの単能形です。

【特長】

  • 負荷方向:右。
  • トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れている。
  • 設定トルクは一点調整で単一作業に最適。
  • EU圏内でも安心して使用可能。
  • ISO 6789 Type II ClassE の校正手順に準拠。

規格表

型番トルク調整範囲[cN・m]適用ねじ(参考)寸法[mm]質量約[kg]
最小~最大小ねじタッピンねじ全長L’握り部径
D1
本体色本体
D4L1L2-
RNTD30CN10~30M2(M2.2)(M1.8)M29519.51124590.07
精度:3%

 

外形図

RNTD30CNの寸法図

※ビットはオプション(別売)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

    トーニチ トルクドライバ RNTD500CN

    トーニチ トルクドライバ RNTD500CN

      トルクドライバー(単能型)用グリップ

      トルクドライバー(単能型)用グリップ

        T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー

        T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー

          T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

          T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

            トルクフィックス®キー

            トルクフィックス®キー

              トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

              トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                トルクドライバー 六角 300

                トルクドライバー 六角 300

                  トルクドライバー トルクス 300 TX

                  トルクドライバー トルクス 300 TX

                    トルクドライバー トルクスプラス 300 IP

                    トルクドライバー トルクスプラス 300 IP

                      0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                      0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                        1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                        1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                          差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 A

                          差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 A

                            メーカー 東日製作所 東日製作所 ボンダス エスコ エスコ WIHA WIHA WERA WERA WERA エスコ エスコ PBスイスツールズ
                            通常価格 - - 7,284円 9,020円 7,740円 10,973円 20,923円 6,230円 5,663円 6,461円 20,450円 21,450円 10,121円
                            通常出荷日 8日目   8日目   5日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            トルク調整範囲(cN・m) 10~30 200~500 - 300 90 - - - - - - - -

                            トーニチ トルクドライバ RNTD30CNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 新品購入時のトルクセットは有償ですか?
                            A
                            新品購入時トルクセットは無償です。

                            単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました