(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100円
税込単価
110円

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RN-8

1個

100( 110円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
【用途】
・装飾用、ネット用、リード用等。
【商品仕様】
・線径(mm):4
・包装形態:ドラム巻
・長さ(m):200
・色:-
・16つ打
・JANコード:4903599033533
・質量:2490g
【材質/仕上】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1mの型番RN-8のページです。
型番RN-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

      ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

      ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 3φ×1m

            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 3φ×1m

              ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

              ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

                    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m

                    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

                        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

                          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

                          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 100円 34円 56円 49円 80円 50円 43円 29円 27円 23円 33円 64円 63円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました