(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,400円 ~ 8,400円
税込価格
3,740円 ~ 9,240円

【特長】・エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    ラチェットバックル:スチール
  • 両端形状:
    エンドレス
  • 仕様1:
    黒ラチェットバックル+黒ベルト

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
適合ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト幅×厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
25
4.5
25×1.7
4902043814513
793-1832
510.0
10

2個

3,400( 3,740円 )

4日目

0.8
35
5
35×2.0
4902043814629
793-1841
1000.0
10

2個

6,119( 6,731円 )

1日目

1.2
50
6
50×2.5
4902043814742
793-1859
1850.0
10

2個

8,400( 9,240円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
【用途】
・トラック荷物の固縛に最適。また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

    シライ ラチェットバックル 黒 両端アイ形

    シライ ラチェットバックル 黒 両端アイ形

      ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付

      ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付

        シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付

        シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付

          シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

          シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

            ベルト荷締機 No.5010~No.5050

            ベルト荷締機 No.5010~No.5050

              ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ

              ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ

                ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) カムバックル式

                ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) カムバックル式

                  ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf

                  ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf

                    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック

                    ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック

                      インカ ラッシングシステム ILS-BK

                      インカ ラッシングシステム ILS-BK

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                          ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

                          ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ トーヨーセフティー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) オーエッチ工業 allsafe(アンクラジャパン) 大洋製器工業 大洋製器工業 allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 3,400円 3,900円 8,998円 4,768円 3,835円 2,920円 5,062円 4,172円 7,645円 11,757円 1,050円 5,635円 1,579円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ - ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 トラックレール
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - -
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - - - - - - - -
                            材質2 ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール - - - - - - - -
                            両端形状 エンドレス 両端アイ スナップフックツイスト スナップフック ナローフック - - - - - - - -

                            シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました