(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新富士 ロードマーキングライン補修セット RM-LNS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新富士 ロードマーキングライン補修セット RM-LNS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,308円
税込単価
24,539円

【特長】・新タイプの路面標示材です・バーナーで加熱し簡単に溶着できます・耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    熱可塑性樹脂
  • 材質2:
    炭酸カルシウム
  • 材質3:
    体質顔料
  • 材質4:
    ステンレス、樹脂
  • 商品タイプ詳細:
    駐車スペース4台分のロードマーキングセット
  • JANコード:
    4953571063034
  • トラスココード:
    851-2627
  • 質量(g):
    9200.0

Loading...

【商品仕様】

  • プライマー(1L)
  • ライン幅100mm長さ5m
  • 駐車スペース4台分のロードマーキングセット
  • JANコード:4953571063034
  • トラスココード:851-2627
  • 質量:9.2kg

【材質/仕上】

  • 熱可塑性樹脂
  • 炭酸カルシウム
  • 体質顔料
  • ステンレス
  • 樹脂

【セット内容/付属品】

  • ロードマーキング用カセットガスバーナー
  • ラインRM-310 5本
  • プライマー RM-500
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-LNS

1個

22,308( 24,539円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新タイプの路面標示材です
・バーナーで加熱し簡単に溶着できます
・耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です
【用途】
・駐車場などでのライン施工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

新富士 ロードマーキングライン補修セット RM-LNSの型番RM-LNSのページです。
型番RM-LNSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新富士 ロードマーキングライン補修セット RM-LNS

新富士 ロードマーキングライン補修セット RM-LNS

    バケットミニ用 ネット 6インチ

    バケットミニ用 ネット 6インチ

      16・18L 角缶用スタンド

      16・18L 角缶用スタンド

        230mm ローラー刷毛セット(プラスチックトレー付)

        230mm ローラー刷毛セット(プラスチックトレー付)

          KOWA 万能用一等ハケ 30mm

          KOWA 万能用一等ハケ 30mm

            NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

            NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー

              Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール スペア

              Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール スペア

                ローラーバケット ポリロレン(ローラー付)

                ローラーバケット ポリロレン(ローラー付)

                  バケットミニ用 ネット 9インチ

                  バケットミニ用 ネット 9インチ

                    ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 3MS-TWR

                    ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 3MS-TWR

                      ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 1MS-MIB

                      ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 1MS-MIB

                        スモールローラーバケットセット

                        スモールローラーバケットセット

                          ワンタッチCチャンローラー

                          ワンタッチCチャンローラー

                            メーカー 新富士バーナー 大塚刷毛製造 エスコ エスコ コーワ 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造
                            通常価格 22,308円 361円 11,160円 2,360円 377円 577円 319円 338円 342円 922円 968円 1,404円 788円
                            通常出荷日 9日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   3日目~   4日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品用途 路面用 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ その他 - その他 - - - - - - - - - -
                            材質1 熱可塑性樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 炭酸カルシウム - - - - - - - - - - - -
                            材質3 体質顔料 - - - - - - - - - - - -

                            新富士 ロードマーキングライン補修セット RM-LNSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました