(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新富士 ロードマーキングお試しセット RM-BGS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新富士 ロードマーキングお試しセット RM-BGS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,776円
税込単価
15,154円

【特長】・新タイプの路面標示材です・バーナーで加熱し簡単に溶着できます・耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    熱可塑性樹脂
  • 材質2:
    炭酸カルシウム
  • 材質3:
    体質顔料
  • 材質4:
    ステンレス、樹脂
  • 商品タイプ詳細:
    駐車スペース2台分のロードマーキングセット
  • JANコード:
    4953571063027
  • トラスココード:
    851-2626
  • 質量(g):
    3700.0

Loading...

【商品仕様】

  • スプレープライマー(420ml)
  • ライン幅70mm長さ5m
  • 縦型トーチ
  • 駐車スペース2台分のロードマーキングセット
  • JANコード:4953571063027
  • トラスココード:851-2626
  • 質量:3.7kg

【材質/仕上】

  • 熱可塑性樹脂
  • 炭酸カルシウム
  • 体質顔料
  • ステンレス
  • 樹脂

【セット内容/付属品】

  • パワートーチRZ-831
  • ラインRM-307 3本
  • スプレープライマーRM-501
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-BGS

1個

13,776( 15,154円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新タイプの路面標示材です
・バーナーで加熱し簡単に溶着できます
・耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です
【用途】
・駐車場などでのライン施工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

新富士 ロードマーキングお試しセット RM-BGSの型番RM-BGSのページです。
型番RM-BGSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新富士 ロードマーキングお試しセット RM-BGS

新富士 ロードマーキングお試しセット RM-BGS

    新富士 ロードマーキングライン補修セット RM-LNS

    新富士 ロードマーキングライン補修セット RM-LNS

      道路ラインローラーセット

      道路ラインローラーセット

        タッチアップローラーハンドル

        タッチアップローラーハンドル

          モルトローラー 替筒 4M

          モルトローラー 替筒 4M

            TRUSCO スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)

            TRUSCO スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)

              マスチックハンドローラー 替筒(コンクリート・PC板)

              マスチックハンドローラー 替筒(コンクリート・PC板)

                メロン イージーコーター

                メロン イージーコーター

                  ループローラー 6ミリ レギュラー

                  ループローラー 6ミリ レギュラー

                    キャタピラ スパイラル 細巻 20φ 4インチ セット

                    キャタピラ スパイラル 細巻 20φ 4インチ セット

                      モルトローラー セット 9MSH

                      モルトローラー セット 9MSH

                        モルトローラー セット 4MSH

                        モルトローラー セット 4MSH

                          KOWA ペール缶

                          KOWA ペール缶

                            メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 ピーアイエー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ
                            通常価格 13,776円 22,308円 3,537円 382円 770円 279円 1,190円 765円 1,142円 1,806円 2,078円 1,424円 374円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品用途 路面用 路面用 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            材質1 熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂 - - - - - - - - - - -
                            材質2 炭酸カルシウム 炭酸カルシウム - - - - - - - - - - -
                            材質3 体質顔料 体質顔料 - - - - - - - - - - -

                            新富士 ロードマーキングお試しセット RM-BGSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました