(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,251円 ~ 16,069円
税込価格
14,576円 ~ 17,676円

【特長】・ポイント、スライド、レーザのあらゆるはんだ付け装置に対応できるJIS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番形状鉛入りはんだ/鉛フリーはんだフラックス(やに)成分融点線径
RMA98SUPER-P2-SN60-0.8-1KG巻きはんだ鉛入りはんだフラックス入りすず:60%、鉛:40%183度0.8mm
RMA98SUPER-P2-SN60-1.6-1KG巻きはんだ鉛入りはんだフラックス入りすず:60%、鉛:40%183度1.6mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
849-8440

1個

16,069( 17,676円 )

18日目

1
849-8441

1個

15,715( 17,287円 )

18日目

1.6
849-8443

1個

13,251( 14,576円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポイント、スライド、レーザのあらゆるはんだ付け装置に対応できるJIS AA(旧RMAタイプ)級スズ、鉛共晶はんだ決定版です
・フラックスの電気的信頼性と作業性を両立しており、はんだ付け後は綺麗な外観です
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60

エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60

    スパークル TSURU22-F2-60シリーズ

    スパークル TSURU22-F2-60シリーズ

      鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

      鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

        鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

        鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

          メーカー 千住金属工業 千住金属工業 日本アルミット 石川金属
          通常価格 13,251円 14,998円 17,507円 11,120円
          通常出荷日 18日目~   18日目   1日目   5日目  
          形状 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ
          鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ
          フラックス(やに) フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り
          成分 すず:60%、鉛:40% すず:60%、鉛:40% すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5% すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%
          融点(℃) 183 183 217~220 217~226

          エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          はんだカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました