(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円

【特長】・天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。・伸度が少な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-6

1個

250( 275円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
・伸度が少なく吸水性があるのも特徴です。
・水中や土中で腐食し土に還ります。
【用途】
・綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
【商品仕様】
・線径(mm):12
・包装形態:ドラム巻
・長さ(m):1
・3つ打
・JANコード:4903599033496
・質量:9750g
【材質/仕上】
・麻

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1mの型番RM-6のページです。
型番RM-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1m

ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1m

    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

      ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

      ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

        ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 16φ×1m

        ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 16φ×1m

          ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

          ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

              ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 12φ×1m

              ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 12φ×1m

                ロープ PPロープ巻物

                ロープ PPロープ巻物

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

                    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 9φ×1m

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グリーン

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グリーン

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グリーン

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グリーン

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 250円 135円 165円 437円 38円 153円 439円 234円 193円 82円 345円 311円 153円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました