(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,251円
税込単価
3,576円

【特長】・新タイプの路面標示材です・バーナーで加熱し簡単に溶着できます・耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・新タイプの路面標示材です。・バーナーで加熱し簡単に溶着できます。・耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。・駐車場などでのライン施工に。・色:黄
  • 仕様2:
    ・幅(mm):150・長さ(m):5・溶着式・JANコード:4953571061801・トラスココード:787-5746・質量:1760g・熱可塑性樹脂・炭酸カルシウム・体質顔料

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

RM-415【特長】
・新タイプの路面標示材です。
・バーナーで加熱し簡単に溶着できます。
・耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。
【用途】
・駐車場などでのライン施工に。
【商品仕様】
・色:黄
・幅(mm):150
・長さ(m):5
・溶着式
・JANコード:4953571061801
・トラスココード:787-5746
・質量:1760g
【材質/仕上】
・熱可塑性樹脂
・炭酸カルシウム
・体質顔料
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-415

1個

3,251( 3,576円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新タイプの路面標示材です
・バーナーで加熱し簡単に溶着できます
・耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です
【用途】
・駐車場などでのライン施工に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)の型番RM-415のページです。
型番RM-415に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)

ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)

    路面標示シート 合成ゴム

    路面標示シート 合成ゴム

      グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

      グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

        床面誘導標識 蓄光ステッカー

        床面誘導標識 蓄光ステッカー

          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

            路面用標識 エラストマー

            路面用標識 エラストマー

              メーカー 新富士バーナー ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス 日本緑十字社
              通常価格 3,251円 17,698円 3,441円 2,437円 3,430円 11,126円
              通常出荷日 1日目   9日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~  
              仕様1 ・新タイプの路面標示材です。・バーナーで加熱し簡単に溶着できます。・耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。・駐車場などでのライン施工に。・色:黄 - - - - -
              仕様2 ・幅(mm):150・長さ(m):5・溶着式・JANコード:4953571061801・トラスココード:787-5746・質量:1760g・熱可塑性樹脂・炭酸カルシウム・体質顔料 - - - - -

              ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました