(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強弱両面テープ25

強弱両面テープ25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,604円
税込単価
1,764円

【特長】・強弱両面テープで、のり残りしにくく、手で楽々カットできます。・薄いの...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
単品/パック
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-50

50
単品
200.000
868-3024

1個

1,604( 1,764円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強弱両面テープで、のり残りしにくく、手で楽々カットできます。
・薄いので凸凹しません。
【用途】
・タイルカーペットやカーペットの施工に。
・ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に。
・ベニヤや木材などの仮固定に。

RM-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強弱両面テープ25 の型番RM-50のページです。
型番RM-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強弱両面テープ25

強弱両面テープ25

    強弱両面テープ KR-25-10

    強弱両面テープ KR-25-10

      ミヅシマ マット・ちどり格子

      ミヅシマ マット・ちどり格子

        ワタナベ 強弱両面テープ KR-50-10

        ワタナベ 強弱両面テープ KR-50-10

          らくらく粘着ぴたマット

          らくらく粘着ぴたマット

            明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

            明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

              明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

              明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

                養生クッションマット SCMシリーズ

                養生クッションマット SCMシリーズ

                  塩ビマット

                  塩ビマット

                    塩ビマット(ピラミッドタイプ)

                    塩ビマット(ピラミッドタイプ)

                      エバック サンステップマット(屋外用マット)

                      エバック サンステップマット(屋外用マット)

                        通路マット

                        通路マット

                          東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

                          東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

                            メーカー ワタナベ工業 ワタナベ工業 ミヅシマ工業 ワタナベ工業 ワタナベ工業 明和グラビア 明和グラビア SK-11 日大工業 日大工業 山崎産業 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 1,604円 985円 474円 1,431円 1,758円 20,659円 20,660円 1,071円 20,017円 20,017円 2,371円 38,726円 11,162円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   1日目~   7日目   9日目  
                            テープ厚(mm) 0.12 0.23 - 0.23 - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 10 10 - 10 - - - - - - - - -
                            厚手/薄手 薄手 薄手 - - - - - - - - - - -
                            基材 ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - - - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - - - - - - - - -

                            強弱両面テープ25 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました