(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水槽内臓小型チラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:RKS402J-MV
水槽内臓小型チラー スイソウナイゾウコガタチラー

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
338,970円
税込単価
372,867円

【特長】・高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したミドル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    純水製造装置
  • 幅(mm):
    375
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    615

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RKS402J-MV 解除

Loading...

カタログを表示

RKS402J-MVの仕様・寸法情報

商品タイプ純水製造装置タンク容量(l)17
電源(V)200~230(単相)幅(mm)375
奥行(mm)500高さ(mm)615
温度調節範囲(℃)5~40冷却能力(50Hz/at10℃)(KW)1.2/1.4KW
仕様-最大流量(50/60Hz)(L/min)10L(揚程30m)
材質/仕上鋼板/アルミ他トラスココード868-4119
質量(kg)42 - -

型番リスト

型番
タンク容量(l)
電源(V)
温度調節範囲(℃)
冷却能力(50Hz/at10℃)(KW)
仕様
最大流量(50/60Hz)(L/min)
材質/仕上
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RKS402J-MV

17
200~230(単相)
5~40
1.2/1.4KW
-
10L(揚程30m)
鋼板/アルミ他
868-4119
42

1個

338,970( 372,867円 )

14日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したミドルグレートのチラーです
・用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます
<RKS401J-MV、RKS402J-MV>
・電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現しました
・高揚程ポンプ(30m以上)を標準装備しました
<RKS750G-MV>
【用途】
・濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に
<RKS401J-MV、RKS402J-MV>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水槽内臓小型チラーの型番RKS402J-MVのページです。
型番RKS402J-MVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水槽内臓小型チラー

水槽内臓小型チラー

    純水製造装置 PURELIFE 15L

    純水製造装置 PURELIFE 15L

      非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

      非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

        ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

        ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

          ミリポア ZFDJ000KT MILLI DI 1入

          ミリポア ZFDJ000KT MILLI DI 1入

            ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入

            ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入

              メーカー オリオン機械 東京硝子器械 ヤマト科学 三商 三商 三商
              通常価格 338,970円 397,261円 426,592円 18,000円 197,373円 250,606円
              通常出荷日 5日目~   11日目   4日目   4日目   5日目   5日目  
              商品タイプ 純水製造装置 純水製造装置 純水製造装置 - - -
              幅(mm) 375 - - - - -
              奥行(mm) 500 - - - - -
              高さ(mm) 615 - - - - -

              水槽内臓小型チラーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              RKS401J-MV
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              タンク容量
              (l)
              電源
              (V)
              温度調節範囲
              (℃)
              冷却能力(50Hz/at10℃)
              (KW)
              仕様 最大流量(50/60Hz)
              (L/min)
              材質/仕上 トラスココード 質量
              (kg)

              338,970円

              ( 372,867円 )
              1個 あり

              5日目

              17100(単相)5~401.2/1.4KW-10L(揚程30m)鋼板/アルミ他868-411842
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              タンク容量
              (l)
              電源
              (V)
              温度調節範囲
              (℃)
              冷却能力(50Hz/at10℃)
              (KW)
              仕様 最大流量(50/60Hz)
              (L/min)
              材質/仕上 トラスココード 質量
              (kg)

              蒸留装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

              閉じる

              比較リスト