(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46円
税込単価
51円

【特長】・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RK-9

1個

46( 51円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
【用途】
・一般作業等の各種結束。
【商品仕様】
・線径(mm):5
・包装形態:ドラム巻
・長さ(m):200
・色:-
・3つ打
・JANコード:4903599033373
・質量:3110g
【材質/仕上】
・ポリエチレン、ポリエステル混撚

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1mの型番RK-9のページです。
型番RK-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

      ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m

      ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m

        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グレー

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グレー

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド

              ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

              ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

                ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m

                    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m

                      ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m イエロー

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m イエロー

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 46円 47円 63円 60円 125円 55円 38円 165円 153円 52円 82円 164円 47円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました