(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RK35B5NH200
シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付 シライ ラチェットバックル クロ ナローフックツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

【特長】・エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    ラチェットバックル:スチール
  • 両端形状:
    ナローフック
  • 仕様1:
    黒ラチェットバックル+黒ベルト

型番

RK35B5NH200 解除

Loading...

 
カタログを表示

RK35B5NH200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
適合ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
べルト長さ固定側(m)
ベルト幅×厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RK35B5NH200

0.4
35
4
1
35×2.0
4902043814582
793-1778
1310.0
10

2個

8,800( 9,680円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
【用途】
・トラック荷物の固縛に最適。また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付の型番RK35B5NH200のページです。
型番RK35B5NH200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

    シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付

    シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付

      ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付

      ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付

        シライ ラチェットバックル 黒 両端アイ形

        シライ ラチェットバックル 黒 両端アイ形

          シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

          シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

            ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

            ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

              GREATTOOL パワーウィンチ 1t用

              GREATTOOL パワーウィンチ 1t用

                ベルト荷締機(BLシリーズ)

                ベルト荷締機(BLシリーズ)

                  ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                  ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                    ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                    ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                      45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

                      45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

                        パワーウィンチ

                        パワーウィンチ

                          ベルトガッチャ

                          ベルトガッチャ

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ スリーエッチ ウィザ(旧:グレートツール) バイタル工業 キトー キトー エスコ ウィザ(旧:グレートツール) バイタル工業
                            通常価格 3,835円 4,768円 8,998円 3,900円 3,400円 2,244円 5,509円 3,185円 3,558円 1,756円 2,640円 6,481円 4,658円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 その他 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ 荷締機 その他 -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - -
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - - - - - - - -
                            材質2 ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール ラチェットバックル:スチール - - - - - - - -
                            両端形状 ナローフック スナップフック スナップフックツイスト 両端アイ エンドレス - - - - - - - -

                            シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RK25MB4.5NH100
                            RK50LB6NH300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大使用荷重
                            (t)
                            適合ベルト幅
                            (mm)
                            ベルト長さ巻取側
                            (m)
                            べルト長さ固定側
                            (m)
                            ベルト幅×厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,835円

                            ( 4,219円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            100.22540.525×1.74902043814452793-1743610.0

                            11,300円

                            ( 12,430円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.6505150×2.54902043814681793-18082210.0

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました