(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス RHコンテナー 蓋 RH-04/07/44/64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RH-04F-B
リス RHコンテナー 蓋 RH-04/07/44/64 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
311円
税込単価
342円

【特長】・軽量商品の保管用です。材質:ポリプロピレン。色:ブルー。

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

RH-04F-B 解除

Loading...

商品情報を表示

RH-04F-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH-04F-B

306
215
27
4938233422480
868-7117
155.000
-

2個

311( 342円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・軽量商品の保管用です。材質:ポリプロピレン。色:ブルー。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス RHコンテナー 蓋 RH-04/07/44/64の型番RH-04F-Bのページです。
型番RH-04F-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス RHコンテナー 蓋 RH-04/07/44/64

リス RHコンテナー 蓋 RH-04/07/44/64

    リス RHコンテナー 蓋 RH-13/24/16A/23A/35A

    リス RHコンテナー 蓋 RH-13/24/16A/23A/35A

      サンボックス #24ー2Bフタ

      サンボックス #24ー2Bフタ

        DA-36用フタ

        DA-36用フタ

          サンコー サンボックス12-6フタ

          サンコー サンボックス12-6フタ

            DA型コンテナ

            DA型コンテナ

              サンボックス #75ー2フタ

              サンボックス #75ー2フタ

                コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ

                コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ

                  サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

                  サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

                    サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー

                    サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー

                      NS型 コンテナ フタ

                      NS型 コンテナ フタ

                        コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ

                        コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ

                          岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

                          岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 DICプラスチック 三甲 DICプラスチック 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 311円 894円 1,988円 1,681円 1,810円 1,815円 3,090円 351円 2,280円 2,560円 517円 378円 1,405円
                            通常出荷日 7日目   7日目   8日目   4日目   1日目   4日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   7日目  
                            ブルー ブルー - ブルー クリア - - - - - - - ブルー
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - ポリプロピレン(PP)

                            リス RHコンテナー 蓋 RH-04/07/44/64のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RH-07F-B
                            RH-44.64F-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 適合本体

                            537円

                            ( 591円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            365252304938233422497868-7119243.000-

                            1,177円

                            ( 1,295円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            624442354938233422534868-7127880.000RH-44B、RH-64B

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました