(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RHコンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RH-07A-B
RHコンテナー ボックスガタコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,057円
税込単価
1,163円

【商品仕様】・軽量商品の保管用です。・材質:ポリプロピレン(PP)・カラー:青...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 内容物重量5kg以下
  • 内容物重量5kg以下

型番

RH-07A-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

RHコンテナー 製品特長・仕様
商品情報を表示

RH-07A-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合フタ(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH-07A-B

6.6
356
243
120
4938233422404
868-7118
510.000
RH-07蓋
196
299
107

5個

1,057( 1,163円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軽量商品の保管用です。
・材質:ポリプロピレン(PP)
・カラー:青
【用途】
・軽量商品の保管用。

(i)ご注意

  • 内容物重量5kg以下
  • 内容物重量5kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RHコンテナー の型番RH-07A-Bのページです。
型番RH-07A-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RHコンテナー

RHコンテナー

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)

      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

        ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

        ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

          サンボックス #22A

          サンボックス #22A

            NS型コンテナ

            NS型コンテナ

              サンテナーA ライトブルー

              サンテナーA ライトブルー

                TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)

                TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)

                  DICプラスチック PC型コンテナ

                  DICプラスチック PC型コンテナ

                    テンバコ 51

                    テンバコ 51

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                      S型コンテナ(容量88.5L)

                        サンボックス #20C

                        サンボックス #20C

                          ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)

                          ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 ケニス 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 DICプラスチック 三甲 ヒシ 三甲 三甲
                            通常価格 317円 291円 3,711円 5,420円 6,350円 805円 4,188円 326円 5,297円 6,705円 12,015円 3,630円 403円
                            通常出荷日 7日目   1日目   4日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   7日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            ブルー その他 - ブルー - - ブルー その他 ブルー ブルー ブルー - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RH-01A-B
                            RH-03A-B
                            RH-04B-B
                            RH-13B-B
                            RH-16A-B
                            RH-23A-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 適合フタ(別売) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ

                            317円

                            ( 349円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            0.8170112804938233422367868-7113106.000-8313171

                            536円

                            ( 590円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            2.42451671004938233422381868-7115250.000-12919790

                            631円

                            ( 694円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            3.82982071004938233422398868-7116345.000RH-04蓋16524690

                            1,277円

                            ( 1,405円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            124362961404938233422411868-7121770.000RH-13、24蓋245375127

                            1,583円

                            ( 1,741円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            145083521204938233422435868-7123960.000RH-16、23、35蓋298442105

                            1,920円

                            ( 2,112円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            225083521754938233422442868-71241000RH-16、23、35蓋298442160

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました