(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RFL-B1502
RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ スコヤ スイジュンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,000円
税込単価
56,100円

【特長】・主に工作機械の精度測定や定盤の平面度測定に適しています。・主気泡管の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    45
  • 厚み(mm):
    48
  • 精度:
    2目盛

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用前にゼロ点の確認を行ってください。

型番

RFL-B1502 解除

Loading...

仕様

 
型番長さ(mm)幅(mm)高さ(mm)感度(mm)質量(kg)
RFL-B150215048450.021.8
RFL-B150515048450.051.8
RFL-B200520048450.052
RFL-B300230048450.023
商品情報を表示

RFL-B1502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RFL-B1502

150
4589979050828
838-1145
1.8

1個

51,000( 56,100円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に工作機械の精度測定や定盤の平面度測定に適しています。
・主気泡管の目盛誤差は2目盛以内です。
【用途】
・工作機械などの設置。
【仕様】
・本体材質:FC250
・表面:塗装
・付属品:六角レンチ、ケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用前にゼロ点の確認を行ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズの型番RFL-B1502のページです。
型番RFL-B1502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ

RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ

    平形精密水準器 A級

    平形精密水準器 A級

      一発止型定規(アルミ・ポリカーボネード)

      一発止型定規(アルミ・ポリカーボネード)

        理研 普通形ストレートエッジ

        理研 普通形ストレートエッジ

          石製精密直定規

          石製精密直定規

            大菱計器 ベベル形ストレートエッジ

            大菱計器 ベベル形ストレートエッジ

              ベベル形ストレートエッジ No.214-1

              ベベル形ストレートエッジ No.214-1

                自由スコヤ 目盛なし

                自由スコヤ 目盛なし

                  アイビーム型ストレートエッヂB級

                  アイビーム型ストレートエッヂB級

                    理研 ベベル形ストレートエッジ

                    理研 ベベル形ストレートエッジ

                      マイティスコヤ 表裏同目

                      マイティスコヤ 表裏同目

                        I型広巾ストレートエッヂ

                        I型広巾ストレートエッヂ

                          ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

                          ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

                            メーカー 理研計測器 トラスコ中山 シンワ測定 理研計測器 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 大菱計器製作所 シンワ測定 ユニセイキ 理研計測器 シンワ測定 ユニセイキ 大菱計器製作所
                            通常価格 50,000円 102,070円 940円 4,573円 119,000円 5,144円 7,438円 1,610円 22,499円 5,010円 3,662円 112,497円 14,535円
                            通常出荷日 9日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   2日目   18日目   18日目   1日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 水平器 水平器 - - - - - - - - - - -
                            マグネット なし なし - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 45 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 48 55 - - - - - - - - - - -

                            RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RFL-B1505
                            RFL-B2005
                            RFL-B3002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            50,000円

                            ( 55,000円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1504589979050835838-11461.6

                            60,000円

                            ( 66,000円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2004589979050866838-11482

                            78,000円

                            ( 85,800円 )
                            1個 -

                            11日目

                            3004589979050910809-43943

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました