(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動油圧式 レスバリアポートパンチャー (複動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

電動油圧式 レスバリアポートパンチャー (複動式)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
261,649円 255,840円
税込単価
287,814円 281,424円

【特長】・小型電動油圧ポンプにより、最高約196kN(20ton)の高出力で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス)(mm):
    t6
  • 穴あけ最大能力(鉄)(mm):
    t9
  • フトコロ寸法(mm):
    50
  • 二重絶縁有無:
  • 出力荷重(kN(t)):
    196(20)
  • 電源:
    AC100V
  • 穴あけ時間:
    約3秒
  • 消費電力(定格):
    580W
  • 駆動方式:
    電動油圧式複動オートリターン
  • 高さ:
    484mm
  • 幅:
    133mm
  • 奥行:
    213mm
  • フレーム奥行:
    軸芯~50mm
  • トラスココード:
    824-8338
  • JANコード:
    4562120270719
  • 質量(g):
    15000
  • 材質1:
    合金鋼
  • 穴径(mm):
    20
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 定格電流(A):
    6

(i)ご注意

  • ※替刃サイズにより能力は異なります。
  • 替刃Φ10以下の穴あけ厚さは替刃サイズに対して鋼板(SS400)80%/ステンレス(SUS304)50%です。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電動油圧式パンチャー穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)t6
穴あけ最大能力(鉄)(mm)t9フトコロ寸法(mm)50
二重絶縁有無出力荷重(kN(t))196(20)
電源AC100V穴あけ時間約3秒
消費電力(定格)580W駆動方式電動油圧式複動オートリターン
高さ484mm133mm
奥行213mmフレーム奥行軸芯~50mm
トラスココード824-8338JANコード4562120270719
質量(g)15000材質1合金鋼
穴径(mm)20電源コード長さ(m)3
定格電流(A)6 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF-A3

1個

261,649円

255,840

( 281,424円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型電動油圧ポンプにより、最高約196kN(20ton)の高出力で、厚さ9mmの板をわずか3秒で穴あけします
・RF-レスバリアはモータ部が折れ曲がり、狭い所での作業を可能にしたバリアフリータイプのポートパンチャーです
・複動オートリターンはピストンの下降、上昇のどちらにも油圧が働き、バンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます
・モーターは安全性の高いE種2重絶縁です
・壁に既設された状態や狭く入り組んだ場所でも小スペースがあれば加工可能です(本体角度調整可能・垂直・45°・90°
・位置合わせに便利なセンター付ワーク受けです
【用途】
・アングル、チャンネル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します
・溝形鋼(チャンネル)・山形鋼(アングル)・平鋼(フラットバー)の穴あけ

(i)ご注意

  • ※替刃サイズにより能力は異なります。
  • 替刃Φ10以下の穴あけ厚さは替刃サイズに対して鋼板(SS400)80%/ステンレス(SUS304)50%です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動油圧式 レスバリアポートパンチャー (複動式)の型番RF-A3のページです。
型番RF-A3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動油圧式 レスバリアポートパンチャー (複動式)

電動油圧式 レスバリアポートパンチャー (複動式)

    アングルパンチャー SH-70

    アングルパンチャー SH-70

      MPC Mバーパンチャー

      MPC Mバーパンチャー

        MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

        MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

          ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)

          ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)

            ミニパンチャー替刃 丸穴溝形鋼用

            ミニパンチャー替刃 丸穴溝形鋼用

              手動油圧式パンチャーエビパンチャー用シャフト

              手動油圧式パンチャーエビパンチャー用シャフト

                メーカー 亀倉精機 泉精器製作所 マーベル マーベル 亀倉精機 育良精機製作所 ロブテックス
                通常価格 261,649円 190,928円 6,469円 54,533円 11,194円 21,353円 2,870円
                通常出荷日 1日目   1日目   6日目~   9日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 電動油圧式パンチャー 手動油圧式パンチャー 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                穴あけ最大能力(ステンレス)(mm) t6 - - - - - -
                穴あけ最大能力(鉄)(mm) t9 - - - - - -
                フトコロ寸法(mm) 50 70 - - - - -
                二重絶縁有無 - - - - - -

                電動油圧式 レスバリアポートパンチャー (複動式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト