(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RF-16HS200V
屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA カンキセン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
161,900円
税込単価
178,090円

【特長】・汎用タイプ:無駄のない合理的な形状で、あらゆる形の屋根に調和する汎用...

詳細情報を確認する

  • 周波数(Hz):
    50/60

(i)ご注意

  • ルーフファンは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。

型番

RF-16HS200V 解除

Loading...

 
カタログを表示

RF-16HS200V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
ハネ径(cm)
トラスココード
質量(g)
材質1
ハネ枚数(枚)
運転音(dB(A))(50/60Hz)
電動機極数(P)
電動機出力(kW)50/60Hz
標準消費電力料金(50/60Hz)
電動機消費電力(kW)50/60Hz
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF-16HS200V

ルーフファン
三相200
60
149-3209
55000.0
鋼板製
4
55/60
6
0.1/0.1
1.49/1.62円/h
0.11/0.12
40/48

1個

161,900( 178,090円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプ:無駄のない合理的な形状で、あらゆる形の屋根に調和する汎用タイプです
RF-16HA:
・防爆検定合格品:機械等検定規則に基づき実施される(社)産業安全技術協会の防爆構造電気機械器具型式検定に合格しています
【用途】
・大規模店舗・大規模空間の換気に
・一般工場、倉庫などにおける排気
・可燃性ガスが発生し、爆発する危険な濃度となる恐れがある工場、倉庫でご使用ください(RF-16HAのみ)

(i)ご注意

  • ルーフファンは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HAの型番RF-16HS200Vのページです。
型番RF-16HS200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

    屋上換気扇ルーフファン 三相200V

    屋上換気扇ルーフファン 三相200V

      屋上換気扇(560×900×900mm)

      屋上換気扇(560×900×900mm)

        屋上換気扇 560×900×900mm

        屋上換気扇 560×900×900mm

          圧力扇(1速式・単相100V)

          圧力扇(1速式・単相100V)

            ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

            ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

              有圧換気扇(1速式・三相200V)

              有圧換気扇(1速式・三相200V)

                屋上換気扇(停止時密閉型)

                屋上換気扇(停止時密閉型)

                  防爆形強制換気用

                  防爆形強制換気用

                    ルーフファン 自然換気用

                    ルーフファン 自然換気用

                      屋上換気扇 標準型

                      屋上換気扇 標準型

                        メーカー 鎌倉製作所 鎌倉製作所 スイデン スイデン テラル SANWA(三和式ベンチレーター) スイデン スイデン SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) スイデン
                        通常価格 105,381円 583,688円 95,534円 80,779円 36,700円 34,059円 43,547円 136,519円 392,511円 29,045円 126,172円
                        通常出荷日 15日目~   5日目   4日目~   5日目   8日目~   8日目~   4日目   5日目   8日目   8日目~   4日目~  
                        周波数(Hz) 50/60 - - - - - - - - - -

                        屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HAのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RF-12H100V
                        RF-16H100V
                        RF-16HA
                        RF-16HP-100V
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 電源
                        (V)
                        ハネ径
                        (cm)
                        トラスココード 質量(g) 材質1 ハネ枚数(枚) 運転音(dB(A))(50/60Hz) 電動機極数(P) 電動機出力(kW)50/60Hz 標準消費電力料金(50/60Hz) 電動機消費電力(kW)50/60Hz 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

                        105,381円

                        ( 115,919円 )
                        1個 あり

                        18日目

                        ルーフファン単相10030149-320635000.0鋼板製354/5740.06/0.062.70/3.24円/h0.10/0.1227/32

                        140,399円

                        ( 154,439円 )
                        1個 -

                        15日目

                        ルーフファン単相10040149-320755000.0鋼板製466/6840.25/0.255.94/9.45円/h0.22/0.3563/72

                        211,789円

                        ( 232,968円 )
                        1個 -

                        19日目

                        ルーフファン三相20040205-985855000.0鋼板製466/6840.2/0.2--63/72

                        315,000円

                        ( 346,500円 )
                        1個 あり

                        39日目

                        ルーフファン単相10040859-706235000.0FRP製-66/6840.25/0.25--63/72

                        ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました