(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白熱リフレクター電球(アイランプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,726円 ~ 6,809円
税込価格
4,099円 ~ 7,490円

【特長】・一般の白熱電球に比べると、光に無駄がなく、必要な場所に自由に集中でき...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    タングステン●硬質ガラス

(i)ご注意

  • 紙や布で覆ったり、燃え易い物に近づけないでください。
  • 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切りランプが冷えてから行ってください。
  • 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので手や肌等を触れないでください。
  • 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。
  • 表示された電圧で使用してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
口金
全光束(lm)
JANコード
トラスココード
外径(mm)
全長(mm)
定格ランプ電力(W)
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
標準消費電力料金
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
E39
3650
4530118028345
805-2900
135
211
-
270
110
5.9円/h
190.000

1個

4,646( 5,111円 )

4日目

E39
6400
4530118028420
805-2901
160
238
-
450
110
10円/h
240.000

1個

6,809( 7,490円 )

4日目

E26
1550
4530118028758
805-2904
120
157
-
180
220
4円/h
110.000

1個

3,726( 4,099円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の白熱電球に比べると、光に無駄がなく、必要な場所に自由に集中できます。
・アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので、鏡面が汚れることもなく、寿命末期まで明るさを保つことができます。
【用途】
・投光照明

(i)ご注意

  • 紙や布で覆ったり、燃え易い物に近づけないでください。
  • 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切りランプが冷えてから行ってください。
  • 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので手や肌等を触れないでください。
  • 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。
  • 表示された電圧で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白熱リフレクター電球(アイランプ)

白熱リフレクター電球(アイランプ)

    セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

    セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

      LED電球 G50(エルパボールmini)

      LED電球 G50(エルパボールmini)

        セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH

          メーカー 岩崎電気 岩崎電気 ELPA朝日電器 岩崎電気
          通常価格 3,726円 9,772円 1,503円 9,607円
          通常出荷日 4日目   9日目   1日目~   9日目  
          材質1 タングステン●硬質ガラス - - -

          白熱リフレクター電球(アイランプ) のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          切れたアイランプの交換
          評価 4.0満足度:4.02020/01/17
          切れたアイランプと交換しましたが、とても明るくなり満足しています。あるホームセンターより、安価で、数も揃えられました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          電球カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました