(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レトマーク70~134℃日油技研工業

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RETO-R2
レトマーク70~134℃日油技研工業【500個入り】 オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,666円
税込単価
7,333円

【特長】・加熱温度と時間経過により徐々に色調変化します。・一度変色すると、元の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 原色:
    クリーム色
  • 変色後色:
    褐色
  • 質量(g):
    40
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム
  • 材質2:
    示温インキ
  • 材質3:
    粘着剤
  • 材質4:
    裏紙
  • シールサイズ(mm):
    14×15

(i)ご注意

  • 使用前後は冷蔵庫で保管してください。
  • 使用前後は冷蔵庫で保管してください。

型番

RETO-R2 解除

Loading...

商品情報を表示

RETO-R2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
変色温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RETO-R2

4582130422755
838-5104
100~120℃(オートクレーブ)、90~100℃(ボイル)

1パック

500個入り

6,666( 7,333円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加熱温度と時間経過により徐々に色調変化します。
・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
【用途】
・食品の熱処理工程の温度管理。
【材質】
・ポリエステルフィルム
・示温インキ
・粘着剤
・裏紙

(i)ご注意

  • 使用前後は冷蔵庫で保管してください。
  • 使用前後は冷蔵庫で保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レトマーク70~134℃日油技研工業の型番RETO-R2のページです。
型番RETO-R2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レトマーク70~134℃日油技研工業

レトマーク70~134℃日油技研工業

    レトマーク70~134℃

    レトマーク70~134℃

      デューラベル D-1

      デューラベル D-1

        日油技研 デューラベルD-1 不可逆性

        日油技研 デューラベルD-1 不可逆性

          サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

          サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

            使い切り温度ロガーログみ~る

            使い切り温度ロガーログみ~る

              TRT-2416 ペリチェリレー 16A

              TRT-2416 ペリチェリレー 16A

                サーモラベル ミニ

                サーモラベル ミニ

                  オートクレーブ用滅菌カード

                  オートクレーブ用滅菌カード

                    監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                    監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                      組合せサーモラベル

                      組合せサーモラベル

                        シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20

                        シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20

                          デュアル表示温度モジュール MT-145

                          デュアル表示温度モジュール MT-145

                            メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 カスタム アズワン 日油技研工業 日油技研工業 チノー 日油技研工業 アズワン マザーツール
                            通常価格 6,666円 6,669円 4,445円 4,444円 5,168円 4,124円 17,190円 5,633円 4,481円 35,000円 7,900円 5,600円 3,000円
                            通常出荷日 4日目   8日目   9日目   1日目   4日目   1日目   12日目   1日目~   1日目~   39日目   1日目~   7日目   3日目  
                            商品タイプ 温度管理用示温材 その他アクセサリ その他アクセサリ - - 温湿度記録計(ロガー) - 温度管理用示温材 温度管理用示温材 - 温度管理用示温材 - 温度計(外部センサータイプ)
                            原色 クリーム色 クリーム色 - - - - - - - - -
                            変色後色 褐色 褐色 - - - - - - - - -
                            質量(g) 40 - - - 6.000 - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステルフィルム - - - - - - - フィルム - - - -

                            レトマーク70~134℃日油技研工業のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RETO-R1
                            RETO-R3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 変色温度(℃)

                            6,666円

                            ( 7,333円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4582130422748838-5103110~134℃(オートクレーブ)

                            6,666円

                            ( 7,333円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4582130422762838-510570~100℃(ボイル)

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました