(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RET-16
ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具 ロータリーアイボルト シメツケ テンケンヤグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,007円
税込単価
1,108円

【特長】・締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。【用途】・ロータリーアイボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    締付け・点検冶具
  • 材質1:
    SS400

Loading...

 
カタログを表示

RET-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
寸法(mm)E
寸法(mm)K
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RET-16

783-2931
57
29.5
4545880130202
24.000

1個

1,007( 1,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
【用途】
・ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具の型番RET-16のページです。
型番RET-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具

ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具

    鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用

    鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用

      スイベルフック バネ付

      スイベルフック バネ付

        ドアスティックフック

        ドアスティックフック

          鍛造環付フック 塗装

          鍛造環付フック 塗装

            荷締機用フック

            荷締機用フック

              鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

              鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

                ステンレスアイフック

                ステンレスアイフック

                  鍛造環付フック 生地

                  鍛造環付フック 生地

                    マスターリンク 035A2シリーズ

                    マスターリンク 035A2シリーズ

                      Jフック

                      Jフック

                        PS式ターンバックル(両ハッカー)

                        PS式ターンバックル(両ハッカー)

                          バケットフックAWH型

                          バケットフックAWH型

                            メーカー マーテック コンドーテック 大洋製器工業 ベルク コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ コンドーテック コンドーテック スリーエッチ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 923円 660円 13,114円 777円 2,053円 389円 2,027円 5,327円 10,460円 1,510円 2,997円 280円 17,445円
                            通常出荷日 1日目   9日目   3日目~   4日目   8日目~   6日目   8日目~   1日目   6日目   6日目~   1日目   9日目   10日目  
                            商品タイプ その他 フック - - フック フック - フック フック その他 フック - フック
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 締付け・点検冶具 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 SS400 - - - - - - - - - - - -

                            ロータリーアイボルト 締付け・点検冶具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RET-12
                            RET-20
                            RET-24
                            RET-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法(mm)E 寸法(mm)K JANコード 質量(g)

                            923円

                            ( 1,015円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            783-29235225.0454588013019619.000

                            1,091円

                            ( 1,200円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            783-29406532.5454588013021940.000

                            1,174円

                            ( 1,291円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            783-29587042.0454588013022654.000

                            1,537円

                            ( 1,691円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            119-70199056.5454588013048690.000

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました