(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 イカール 750W DC24V REN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 イカール 750W DC24V REN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144,246円
税込単価
158,671円

【特長】・小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に最適です。【用途】・イカリ上げに・タ...

詳細情報を確認する

型番

REN-7524 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REN-7524

1個

144,246( 158,671円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に最適です。
【用途】
・イカリ上げに
・タコ壺上げに
・延べ縄に
・その他、あらゆる巻き上げに
【商品仕様】
・モーター出力750W・DC24V
・本体一体型
・JANコード:4971770272330
・トラスココード:851-6582
・質量:20.5kg
【材質/仕上】
・本体ADC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 イカール 750W DC24V RENの型番REN-7524のページです。
型番REN-7524に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 イカール 750W DC24V REN

工進 イカール 750W DC24V REN

    工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V RES

    工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V RES

      工進 イカール 400W DC24V 低速タイプ

      工進 イカール 400W DC24V 低速タイプ

        工進 イカール 750W DC24V REL

        工進 イカール 750W DC24V REL

          工進 イカール 400W DC24V

          工進 イカール 400W DC24V

            工進 イカール 400W DC24V 低速タイプ  RES

            工進 イカール 400W DC24V 低速タイプ RES

              工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V REL

              工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V REL

                工進 マグローラー DC-24V

                工進 マグローラー DC-24V

                  工進 イカール 400W DC24V RES

                  工進 イカール 400W DC24V RES

                    工進 イカール 750W DC24V RES

                    工進 イカール 750W DC24V RES

                      工進 イカール 250W DC12V

                      工進 イカール 250W DC12V

                        工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

                        工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

                          工進 マグローラー DC-12V

                          工進 マグローラー DC-12V

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 144,246円 219,616円 194,454円 200,391円 194,454円 229,695円 259,382円 276,021円 229,612円 240,626円 195,312円 98,282円 267,189円
                            通常出荷日 8日目   4日目   8日目   11日目   8日目   8日目   5日目   8日目   11日目   8日目   4日目   8日目   8日目  

                            工進 イカール 750W DC24V RENのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました