(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:REMOCON-CHORD-F-20M
スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m ネツカコウキ

スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m REMOCON-CHORD-F-20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
17,333円 17,119円
税込単価
19,066円 18,831円

【特長】・別売リモコンBOX-Fと熱風機本体を接続するのに必要です。・ご使用の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 別売リモコンBOX-F・外部温度センサーと熱風機本体を接続するのに必要です。
  • リモコンコードにはDC(直流)の制御の電流が流れています
  • ノイズや誘導起圧電圧等による誤動作防止の為、リモコンコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにしてください。
  • 別売リモコンBOX-F・外部温度センサーと熱風機本体を接続するのに必要です。 リモコンコードにはDC(直流)の制御の電流が流れています ノイズや誘導起圧電圧等による誤動作防止の為、リモコンコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにしてください。

型番

REMOCON-CHORD-F-20M 解除

Loading...

REMOCON-CHORD-F-20M の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REMOCON-CHORD-F-20M

熱風加工機用パーツ
853-6847
2100
20

1個

17,333円

17,119

( 18,831円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売リモコンBOX-Fと熱風機本体を接続するのに必要です。
・ご使用の際は、別途外部温度センサーが必要となります。
【用途】
・乾燥BOXや、炉内部の温度を直接制御可能。
・直接制御する時にはこの「外部温度センサー」と上記の「リモコンBOX-F」、「リモコンコード-F」をお求め下さい。感熱部及びリードの長さにより価格納期等が異なりますのでお問合せください。
【商品仕様】
・長さ(m):10
・ご使用の際は、別途外部温度センサーが必要となります。
・トラスココード:853-6845
・質量:1.1kg
【セット内容/付属品】
・本体のみ

(i)ご注意

  • 別売リモコンBOX-F・外部温度センサーと熱風機本体を接続するのに必要です。
  • リモコンコードにはDC(直流)の制御の電流が流れています
  • ノイズや誘導起圧電圧等による誤動作防止の為、リモコンコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにしてください。
  • 別売リモコンBOX-F・外部温度センサーと熱風機本体を接続するのに必要です。 リモコンコードにはDC(直流)の制御の電流が流れています ノイズや誘導起圧電圧等による誤動作防止の為、リモコンコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにしてください。

商品情報

Loading...

REMOCON-CHORD-F-20Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10mの型番REMOCON-CHORD-F-20Mのページです。
型番REMOCON-CHORD-F-20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m

スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m

    スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m

    スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m

      SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)

      SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)

        SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)

        SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)

          外部温度センサー

          外部温度センサー

            SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g

            SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g

              水道凍結防止ヒーター

              水道凍結防止ヒーター

                ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)

                ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)

                  耐熱ダクト

                  耐熱ダクト

                    熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ

                    熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ

                      ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ボビン

                      ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ボビン

                        ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N1

                        ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N1

                          ホットジェット K-2Aボビン

                          ホットジェット K-2Aボビン

                            メーカー スイデン スイデン 石崎電機製作所 石崎電機製作所 スイデン 石崎電機製作所 八光電機 マツデン スイデン スイデン マツデン ボッシュ マツデン
                            通常価格 8,700円 14,700円 230円 230円 17,137円 2,200円 3,794円 116,288円 22,500円 20,764円 5,120円 2,500円 7,417円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   6日目   6日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   25日目   5日目~   1日目   1日目   4日目  

                            スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            REMOCON-CHORD-F-5M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ トラスココード 質量(g) 長さ(m)

                            8,700円

                            ( 9,570円 )
                            1個 -

                            7日目

                            熱風加工機用パーツ853-68487005

                            熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました